AD936x 系列
AD936x 系列是由 ADI 推出的首款新一代宽带无线电频率 (RF) 收发器。AD936x 收发器采用紧凑集成的 10mm x 10mm 封装,具备宽带功能和可编程性,非常适合各种 SDR 无线应用场合,例如 3G/4G Picocell、无线视频传输和物联网网关。
宽带RF收发器应用
- 3G/4G宏BTS
- 3G/4G多载波微微蜂窝
- FDD和TDD有源天线系统
- 微波NLOS回程系统
- 大规模MIMO系统
- 低线性雷达系统
- 软件定义无线电
- 通用无线电系统
- Ku/Ka卫星通信
- Mykonos可用作IF转换器
- 手持式无线电/车载收音机
- 机载通信:军用飞机、军用无人飞行器
- 无线视频、无人飞行器
- 无线监控
- 蜂窝电话测试仪
- 物联网聚合器
设计之前首先下载并查看 AD9361 或 AD9363 设计文件包。

AD9361 2x2、56 MHz RF收发器
AD9361 RF收发器针对各种低功耗无线应用而设计。该无线电SoC覆盖70 MHz至6 GHz频率范围,具有200 kHz以下至56 MHz的可调谐通道带宽。它是一款高度集成的单芯片解决方案,包括一个射频前端、灵活的混合信号基带部分、频率合成器、两个ADC和两个直接变频接收器。它支持TDD和FDD工作模式。
AD9361概述
在本概述视频中,了解
集成式宽带RF收发器AD9361的特性和功能。
AD9361应用
- 无线视频
- 蜂窝电话测试仪
- 手持式无线电/车载收音机
- 机载通信:军用飞机、军用无人机
- 物联网聚合器
ADI SDR SOM 设计视频研讨会系列
在 ADI SDR SOM 设计视频研讨会上,来自 ADI 和 MathWorks 的技术专家将提供有关使用 ADI SDR(软件定义无线电)SOM(系统化模块)开发套件进行无线通信设计的培训。该套件包括最近推出的 ADRV9361-Z7035,它是一款坚固耐用的低功耗、小尺寸 SOM,将 ADI 公司的集成式 RF Agile Transceiver™ 捷变收发器 AD9361 与 Xilinx Zynq®-7000 Z-7035 完全可编程 SoC 相结合,通过与 Xilinx Vivado® 设计套件无缝集成的稳定的仿真和代码生成工具提供支持。
请注意,Avnet 已停止提供 Picozed SDR SOM。ADI 现提供与 SDR SOM 引脚兼容的器件:ADRV9361-Z7035 和 ADRV9364-Z7020。

有关更多信息,请访问 2.4GHz HDMI-USB 无线模块。