宽带收发器
RadioVerse SDR集成式收发器
ADI的集成式宽带RF收发器产品系列提供高度集成的载波级无线电片上系统(SoC)解决方案,支持通信、航空航天和防务以及高速仪器仪表应用。除具有小尺寸、低重量、低功耗(SWaP)特性外,这些器件还提供丰富的功能,可用作多种设计和版本的通用设计平台。

ADRV9002收发器
ADRV9002是新型集成式RF收发器系列中的首款器件,能够为窄带和宽带信号提供高动态范围和出色的阻塞容限。它是一款多功能收发器,具有高性能和低功耗特性,可在TDD或FDD模式下工作。非常适合军事和商业领域中极具挑战性的便携式和网络市场应用。
应用:战术和急救员无线电、卫星通信、小型蜂窝
ADRV9026收发器
ADRV9026支持200 MHz的带宽,能够覆盖650 MHz至6 GHz的所有频段,同时由于集成度更高且功耗低,因此可实现ORAN小型蜂窝设计和更高的无线电密度。它包含适用于3G/4G/5G的单芯片FDD/TDD通用平台解决方案,可降低复杂性,简化硬件和软件开发,并帮助您加快产品上市。
应用:3G/4G/5G宏BTS、大规模MIMO、小型蜂窝


ADRV9008/9系列
ADRV9009是一款高集成度射频(RF)捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。它提供市场上最宽带宽、最高性能单芯片TDD解决方案。它可用于各种通信、航空航天和防务以及电子测试和测量(ETM)应用。
应用:2G/3G/4G/5G宏BTS、大规模MIMO、相控阵雷达
AD9371/5 系列宽带收发器
AD9371
AD9371 SDR收发器是一款双通道集成宽带RF收发器,适合需要宽频率范围、同时保持低功耗水平的高性能无线电应用。它采用高度集成的12mm x 12mm SoC封装,可代替多达20个高性能分立式元件。
应用:3G/4G宏BTS、3G/4G大规模MIMO、SDR

集成数字预失真(DPD)的AD9375
AD9375是世界首款集成DPD的宽带RF收发器,并与AD9371引脚兼容。AD9375集成DPD的功耗不及基于FPGA解决方案的十分之一,使JESD数据接口通道数减少了一半,降低了系统复杂性和成本。
应用:3G/4G小型蜂窝BTS、3G/4G大规模MIMO

AD9361/3/4 系列宽带收发器
通过下载和仔细查看 AD9361、AD9363、AD9364、AD9371、AD9375、ADRV9002 或 ADRV9008/9 中的任一设计文件包,在设计过程中迈出第一步。

集成式宽带RF收发器产品系列
Part # | RF Tuning Range | Bandwidth | Channels | Interface | Power Consumption | DPD |
AD9361 | 70MHz – 6GHz | 56MHz Rx & Tx | 2Rx, 2Tx | JESD207 CMOS/LVDS |
<1.5W | N/A |
AD9363 | 325MHz – 3.8GHz | 20MHz Rx & Tx | 2Rx, 2Tx | JESD207 CMOS/LVDS |
<1.5W | N/A |
AD9364 | 70MHz – 6GHz | 56MHz Rx & Tx | 1Rx, 1Tx | JESD207 CMOS/LVDS |
<1.5W | N/A |
AD9371 | 300MHz – 6GHz | 100 MHz Rx & 250MHz Tx | 2Rx, 2Tx, 2ORx, 3SnRx | 6Gbps JESD204B | <5W | N/A |
AD9375 | 300MHz – 6GHz | 100 MHz Rx & 250MHz Tx | 2Rx, 2Tx, 2ORx, 3SnRx | 6Gbps JESD204B | <5W | Linearization BW up to 40MHz |
ADRV9002 | 30MHz – 6GHz | 12KHz to 40MHz Rx & Tx | 2Rx, 2Tx | Serial CMOS/LVDS | <1.5W | Yes |
ADRV9009 | 75MHz – 6GHz | 200MHz Rx, 450MHz Tx & ORx | 2Rx, 2Tx & ORx | 12Gbps JESD204B | <5W | N/A |
ADRV9008-1 | 75MHz – 6GHz | 200MHz Rx | 2Rx | 12Gbps JESD204B | <3W | N/A |
ADRV9008-2 | 75MHz – 6GHz | 450MHz Tx & ORx | 2Tx & ORx | 12Gbps JESD204B | <5W | N/A |
ADRV9026 | 650 MHz – 6 GHz* | 200 MHz Rx, 450 MHz Tx & ORx | 4Rx, 4Tx & 2ORx | 16Gbps JESD204B/C* | 5W TDD, 7.5W FDD | N/A |
* Will be upgraded to 75MHz - 6GHz, 25Gbps JESD in 2020