超低功耗收发器
了解超低功耗评估套件和软件
ADF7030-1 EZ-KIT®是ADI公司最新的评估和开发平台。使用LCD和操纵杆控制器可以对电池电源进行即用型板到板数据包测试。ADF7xxxEZKit设计套件GUI可以快速、全面地评估ADF7030-1无线电,并提供一个使用ADuCM3029 EZ-KIT母板的主机处理器代码开发平台。
Ultra Low Power Evaluation Kits
EVAL-ADF7023
相关产品
adf7023
高性能、低功耗ISM频段FSK/GFSK/OOK/MSK/GMSK收发器IC
应用
楼宇技术
- 楼宇控制和自动化
- LED通用照明
安防和监控
- 访问控制
RadioVerse™ 一款高度集成的宽带收发器
EVAL-ADF7242
相关产品
adf7242
低功耗IEEE 802.15.4/专有GFSK/FSK零中频2.4 GHZ收发器IC
应用
楼宇技术
- 楼宇控制和自动化
- LED通用照明
RadioVerse™ 一款高度集成的宽带收发器
EVAL-ADF7030-1 EZ-KIT

ADF7030-1 EZ-KIT是一款面向高性能、sub-GHz、RF收发器ADF7030-1的评估和开发系统。
ADF7030-1 EZ-KIT可以快速、全面地评估ADF7030-1无线电,并提供一个使用ADuCM3029 ARM® Cortex®-M3母板的主机代码开发平台。
ADF7030-1 EZ-KIT包括如下器件:
ADF7030-1 EZ-KIT可以快速、全面地评估ADF7030-1无线电,并提供一个使用ADuCM3029 ARM® Cortex®-M3母板的主机代码开发平台。
ADF7030-1 EZ-KIT包括如下器件:
- RF子板。
- 天线,用于空中包误差率测试。
- ADuCM3029 EZ-KIT母板和LCD扩展板,用于配合ADF7030-1评估和开发。ADF7030-1子板插入此母板中。
- ADF7030-1设计中心,用于评估ADF7030-1的图形用户界面(GUI)。GUI可用于配置ADF7030-1,评估发射和接收工作以及发射和接收数据包。
相关产品
ADF7030-1
高性能、sub-GHz无线电收发器IC
应用
RadioVerse™ 一款高度集成的宽带收发器