超低功耗收发器
RadioVerse超低功耗
ADF70xx系列
ADI公司的超低功耗集成式收发器系列专门针对需要超低功耗连接的物联网应用而设计,而不影响RadioVerse收发器公认的高性能和可靠性。使用ADI无线电技术的终端产品具有业界领先的RF性能,显示了最高水平的可靠性。这些器件支持多种频段和通信协议。无论该应用是否针对工业4.0、智能计量、智慧城市或智能医疗保健进行检测,客户可以依靠ADF70xx产品组合提供行业最佳的连接能力。

RadioVerse超低功耗规格概述
Part # | 频率范围 | 调制模式 | 最大Pout RF(典型值)(dBm) | 器件数据速率(最大值)(bps) | 通道间隔(最小值)(Hz) | 美元报价(1000至4999片订量)(美元/片) |
ADF7030-1 | 169 MHz, 433 MHz, 450-470 MHz, 868 MHz, 902-928 MHz, 950 MHz | 4FSK, FSK | 17 | 400k | 3k | $1.99 |
ADF7030 | 169 MHz | 4FSK, FSK | 17 | 6.4k | 12.5k | -- |
ADF7024 | 433 MHz, 868 MHz, 902-928 MHz | FSK | 13.5 | 300k | 100k | $0.99 |
ADF7023-J | 902-928 MHz, 950 MHz | FSK | 13.5 | 300k | 100k | $1.79 |
ADF7241 | 2400 MHz | DSSS-OQPSK | 4.8 | 250k | 600k | $1.59 |
ADF7023 | 433 MHz, 868 MHz, 902-928 MHz | FSK, OOK | 13.5 | 300k | 100k | $1.79 |
RadioVerse Ultra Low Power Product Series
按住Shift键进行二次排序
SortOrder
|
Part#
|
Frequency Ranges
|
Modulation Mode
|
max output power (typ)
|
Data Rate Device (max)
|
Channel Spacing (min)
|
US Price 1000-4999
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADF7030 | 169 MHz | 4FSK, FSK | 17dBm | 6.4kbps | 12.5kHz | - |
2 | ADF7241 | 2400 MHz | DSSS-OQPSK | 4.8dBm | 250kbps | 600kHz | $1.59 |
3 | ADF7030-1 | 169 MHz, 426 to 470 MHz, 863 to 960 MHz | 4FSK, FSK | 17dBm | 360kbps | 3kHz | $1.99 |
4 | ADF7023-J | 902 to 958 mHz | FSK | 13.5dBm | 300kbps | 100kHz | $1.79 |
5 | ADF7024 | 431 to 435 MHz, 862 to 928 MHz | FSK | 13.5dBm | 300kbps | 100kHz | - |
6 | ADF7023 | 862 to 928 MHz | FSK, OOK | 13.5dBm | 300kbps | 100kHz | $1.79 |
7 | ADF7242 | 2400 MHz | DSSS-OQPSK, FSK | 4.8dBm | 2Mbps | 600kHz | $1.99 |

ADF7030-1
ADF7030-1是一款完全集成的无线电收发器,以极低功耗实现高性能。该器件非常适合要求长距离、网络鲁棒性和长电池续航时间的物联网应用。它适合在ISM、SRD,以及169.4 MHz至169.6 MHz、426 MHz至470 MHz和863 MHz至960 MHz许可频段范围内工作的应用。它对IEEE802.15.4g等基于标准的协议提供广泛支持,同时还灵活地支持众多专有协议。
超低功耗应用
- 智能机器
- 基础设施监控
- 智能电能
- 楼宇自动化
- 智能农业
- 工业自动化
- 智慧城市
- 资产追踪
- 智能医疗保健
- 家庭自动化

特性和优势
ADI了解RF设计和集成相关挑战以及连接器件并将解决方案快速推向市场所需的条件。RadioVerse™ ULP技术和设计生态系统能够让我们的客户以最快速度完成从构想、概念验证到生产的整个无线电设计过程。
物联网的无线电挑战
- 拥堵的ISM频段
- 源自新LTE频段的高功率干扰信号
- RF障碍,如钢结构或厚墙
ADI设计鲁棒的无线电
- 业界领先的抗干扰和ACR性能确保在存在无用干扰信号的情况下接收消息
- 业界领先的灵敏度最大限度地降低了大型RF障碍的影响
- 全面的工厂测试确保器件的可靠性
超低功耗工作
- ADI无线电允许已连接的传感器具有超过20年的电池寿命
- ADF7030-1休眠电流(保留设置)= 10 nA
- ADF7023有源接收电流 = 12.8 mA
多个区域和网络的无线电支持
- 全局频率
- PHY支持多个协议,包括
- ZigBee、6LoWPAN、Wi-SUN、无线M总线、Z波
快速上市
- EZ-KIT®支持即用型快速技术评估
- 用于ARM® Cortex®微控制器的无线电驱动器
- 如有任何疑问,ADI技术支持将随时提供帮助
可靠的通信是物联网增长的关键所在
50多年来,ADI公司一直致力于设计鲁棒的解决方案来应对这些挑战。工业物联网的超稳健系统要求并不算新的挑战。
就接收器灵敏度性能而言,ADF7030-1是业界领先的无线电器件。在很多情况下,ADF7030-1能够接收低于其他无线电器件可接收功率3 dB的无线电信号。这意味着,即使信号的强度低于其竞争产品可接收功率的一半,该器件仍可接收到该信号。