banner background image

nanoPower解决方案

我们的nanoPower Technology解决方案提供先进的架构,可延长运行时间、减少散热并缩小尺寸,从而提升效率。

 

价值和优势

常规的电池供电应用大部分时间都处于空闲状态,等待处理某些事件,可能是定期发生的定时事件,也可能是用户使能的事件。事件发生时,系统会执行正确的操作,例如读取传感器并显示结果,然后回到睡眠状态,等待下一个事件。由于在工作和空闲状态下消耗的电流很少,所以系统采用小型电池,也能保持更长时间的正常运行。日常生活中,这些应用也十分广泛,例如监测天气和空气质量的远程环境传感器、闲置未使用但也未关闭的无线鼠标。

nanoPower使单功能模拟信号IC和混合信号IC在等待模式下消耗的电源电流或静态电流(IQ)低于1 μA。阅读以下内容,详细了解nanoPower IC(如稳压器、电源监控器、运算放大器和比较器)如何改变您的系统设计。

物联网(IoT)传感器电路需要保持长久运行,且经常部署在现场环境中,通常由电池或可再生电源(例如光能)供电。这些器件的载荷一般很稳定且较低,但在测量和传输数据时,会产生峰值功耗。nanoPower Technology解决方案可以优化这些应用的轻负载和峰值功耗。

设备内置的人工智能(AI)正在彻底改变机器学习。边缘的AI设备减少了对低延迟时序决策的需求,并绕过了云数据传输的障碍。nanoPower Technology使AI设备能够以极低的功率运行。

随着医疗健康从医院延伸到家庭及更多场景,医疗设备需求也随之不断变化和增长。低功耗测量和通信技术在监测和治疗中至关重要。nanoPower Technology产品可延长电池寿命并缩小电池尺寸,使设备更轻、更用户友好,且能更好地提供正确的结果。

部署人员进行现场测量不仅耗时,且成本高昂。此外,还必须确保首次测量结果的准确性,以免重复进行这些耗费能源的测量。除此之外,便携式仪器仪表必须轻巧、易于携带。nanoPower Technology产品可以帮助寻求创新的设计人员应对新技术挑战,解决性能和功耗的难题。

消费电子设备是集成nanoPower Technology的主要应用领域。它们采用构建模块方法,使系统架构师和设计人员能够选择一些特殊功能,并优化系统性能。电源监控器和比较器等许多nanoPower产品仅耗费少量电能,所以可视为无能耗器件。

nanoPower Technology技术可以帮助线路供电设备减少散热需求,这对于本身空间有限且没有强制冷却措施的系统尤其有益。这些系统还能降低待机功率和整体系统功耗,从而减少碳排放。

thumbsupImg Benefits

延长电池充电或更换之间的产品运行时间

thumbsupImg Benefits

确保超低的散热和功耗,同时实现出色性能

thumbsupImg Benefits

有助于实现更轻巧、更用户友好的设备

carousel title icon

解决方案资源

硬件产品

显示更多

Arrow image
Training and Support
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目