数字X射线解决方案
数字X射线系统是现代筛查和诊断成像领域的重要工具。它广泛用于乳房X线照相术、荧光镜检查、牙科和普通放射线检查(例如胸部X光检查等),以改善患者的治疗效果。
在数字X射线系统中,当X射线管发出的辐射穿过患者身体时,会被平板探测器捕获并经数字化处理后生成图像,以供放射科医生进行后续分析和诊断。
ADI公司的覆晶薄膜读出IC将平板上捕获的电荷数字化,以便生成图像供进一步处理。
价值和优势
- 高分辨率成像: 低噪声、高速读出集成电路(ROIC),在多种成像模态下均能呈现优异画质。
- 减少辐射剂量: 低功耗集成化设计,降低患者辐射暴露风险。
- 加速研发进程: 丰富的产品支持与领域专业技术,缩短产品上市时间。
- 可扩展探测器解决方案: 采用多代柔性基板芯片,支持静态/动态平板探测器。
互动式信号链
核心资源
开发人员工具和资源
设计工具
仿真模型
文件和下载
电子书
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
数据手册
ADGS1612: SPI Interface, 1 Ω RON, ±5 V, 12 V, 5 V, 3.3 V, Mux Configurable, Quad SPST Switch Data Sheet
373.21 K
产品亮点
ADA4177系列 鲁棒的精密运算放大器: 单通道/双通道/四通道版本
1.91 M
产品选型指南
精密产品与信号链解决方案:选型指南2019
13.38 M
参考电路
CN-0407:超高灵敏度飞安测量平台
548.59 K
CN-0370:16位单电源LED电流驱动器,积分和差分非线性误差小于±1 LSB
578.58 K
解决方案设计及宣传手册
AD927x/AD967x Octal Ultrasound Analog Front End (AFE) Product Family Brochure
674.93 K
教程
MT-230:噪声在高速转换器信号链中的考 虑因素
443.89 K
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}