ADuCM360是完全集成的3.9 kSPS、24位数据采集系统,在单芯片上集成双核高性能多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC)、32位ARM Cortex™-M3处理器和Flash/EE存储器。在有线和电池供电应用中,ADuCM360设计为与外部精密传感器直接连接。ADuCM361集成了ADuCM360的全部功能,不过它仅有一个24位Σ-Δ ADC (ADC1)。
ADuCM360/ADuCM361自带一个片内32 kHz振荡器和一个内部16 MHz高频振荡器。高频振荡器通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生处理器内核时钟工作频率。最大内核时钟速度为16 MHz;该速度不局限于工作电压或温度。
微控制器内核为低功耗ARM Cortex-M3处理器,它是一个32位RISC机器,峰值性能最高可达20 MIPS。Cortex-M3处理器集成了灵活的11通道DMA控制器,支持全部有线通信外设(SPI、UART和 I2C)。片内还集成128 kB非易失性Flash/EE存储器和8 kB SRAM。
模拟子系统由双通道ADC组成,每个ADC均连接到一个灵活的输入多路复用器。两个ADC都可在全差分和单端模式下工作。其他的片内ADC功能包括:双通道可编程激励电流源、诊断电流源和偏置电压产生器AVDD_REG/2(900 mV),可设置输入通道的共模电压。低端内部接地开关可在两次转换之间关断外部电路(例如桥电路)。
ADC包含两个并联的滤波器:一个sinc3或sinc4滤波器与sinc2滤波器并联。Sinc3或Sinc4滤波器用于精密测量。sinc2滤波器用于快速测量和输入信号的步进变化检测。
该器件集成一个低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,但在采用比例式测量配置时可配置成接受一或两个外部基准电压源。片内集成了可缓存外部基准电压输入的选项。片内集成一个单通道缓冲电压输出DAC。
ADuCM360/ADuCM361集成了一系列片内外设,可以根据应用需要通过微控制器软件控制进行配置。这些外设包括:UART、I2C和双通道SPI串行I/O通信控制器、19引脚GPIO端口;两个通用定时器;唤醒定时器及系统看门狗定时器。同时提供了一个带6个输出通道的16位PWM控制器。
ADuCM360/ADuCM361专为要求低功耗工作的电池供电应用而设计。微控制器内核可配置为普通工作模式,功耗290 μA/MHz(包括flash/ SRAM IDD)。在两个ADC均打开(输入缓冲器关闭)、PGA增益为4、一个SPI端口打开和所有定时器均打开时,系统总电流消耗可以达到1 mA。
ADuCM360/ADuCM361通过直接编程控制可配置为许多低功耗工作模式,包括休眠模式(内部唤醒定时器有效),此时能耗仅为4 μA。在休眠模式下,诸如外部中断或内部唤醒定时器等外设可以唤醒该器件。该模式可让器件在功耗极低的情况下运行,同时仍然响应外部异步或周期事件。
应用
- 工业自动化和过程控制
- 智能精密检测系统
- 4 mA至20 mA环路供电智能传感器系统
- 医疗设备、病人监护