BGM(血糖仪)解决方案
血糖仪(BGM)是糖尿病患者用来测量血液中葡萄糖水平并确定他们是否需要使用胰岛素来平衡葡萄糖水平的手持式设备。BGM解决方案可以单独使用,也可以配合连续血糖监测仪(CGM)使用。
要使用BGM,患者需要收集少量血液样本(通常通过针刺指尖),将样本放在电化学试纸上,然后将试纸插入读取器,之后读取器会在小屏幕上显示结果。试纸包含电极,BGM通过施加精确的偏置电压来分析样本中的葡萄糖水平。ADI公司的BGM解决方案通过DAC、ADC、跨阻放大器和PMIC等用于电池供电设备的测量应用产品,促进了该过程。我们的BGM解决方案针对低功耗、低噪声和多通道功能进行了优化。
特色产品
ADUCM355

ADuCM355是一款片内系统,可控制和测量电化学传感器和生物传感器。ADuCM355是一款基于Arm® Cortex™-M3处理器的超低功耗混合信号微控制器。该器件具有电流、电压和阻抗测量功能。
ADuCM355内置集成输入缓冲器的16位、400 kSPS多通道逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)、抗混叠滤波器(AAF)和可编程增益放大器(PGA)。电流输入包括三个具有可编程增益的跨导放大器(TIA)和用于测量不同传感器类型的负载电阻。模拟前端(AFE)还包含两个专门针对恒电势器能力而设计的低功耗放大器,使外部电化学传感器保持恒定的偏置电压。这两个放大器的同相输入由片内双通道输出数模转换器(DAC)进行控制。模拟输出包括高速DAC和用于产生交流信号的输出放大器。
ADC的转换速率最高可达400 kSPS,且具有−0.9 V至+0.9 V输入范围。ADC前面的输入复用器允许用户选择输入通道进行测量。这些输入通道包括三个外部电流输入、多个外部电压输入和内部通道。利用内部通道,可对内部电源电压、裸片温度和基准电压源进行诊断测量。
三个电压DAC中有两个是双通道输出、12位电阻串DAC。每个DAC的一个输出可控制恒电势器放大器的同相输入,另一个控制TIA的同相输入。
第三个DAC(有时被称为高速DAC)针对用于阻抗测量的高功率TIA而设计。此DAC的输出频率范围高达200 kHz。
提供1.82 V和2.5 V片内精密基准电压源。内部ADC和电压DAC电路采用此片内基准电压源,以确保外设均具有低漂移性能。
ADuCM355集成了一个26 MHz Arm Cortex-M3处理器,它是一款32位简化指令集计算机(RISC)。Arm Cortex-M3处理器还具有灵活的多通道直接存储器存储控制器(DMA),支持两个独立的串行外设接口(SPI)端口、通用异步接收器/发射器(UART)和I2C通信外设。ADuCM355片内还集成128 kB非易失性闪存/EE存储器和64 kB单一随机存取存储器(SRAM)。
数字处理器子系统从26 MHz片内振荡器接收时钟信号。该振荡器是主数字芯片系统时钟源。或者,26 MHz锁相环(PLL)可以用作数字系统时钟。此时钟在内部进行细分,以便处理器在较低频率下工作并省电。该器件还内置一个低功耗、32 kHz振荡器,可给定时器提供时钟。ADuCM355包括3个通用定时器、1个唤醒定时器(可用作通用定时器)和1个系统看门狗定时器。
模拟子系统内置单独的16 MHz振荡器,用于为模拟芯片上的ADC、DAC和其他数字逻辑元件提供时钟源。该模拟芯片还包含单独的32 kHz、低功耗振荡器,用于为模拟芯片上的看门狗定时器提供时钟源。32 kHz振荡器和此看门狗均独立于数字芯片振荡器和系统看门狗定时器。
可根据具体应用要求配置多个通信外设。这些外设包括UART、I2C、两个SPI端口和通用输入/输出(GPIO)端口。这些GPIO与通用定时器相结合,可组合生成脉冲宽度调制(PWM)类输出。
支持通过串行线调试端口(SW-DP)接口进行非介入仿真和编程下载。
ADuCM355采用2.8 V至3.6 V电源供电,额定温度范围为-40°C至+85°C。该芯片提供72引脚、6 mm × 5 mm基板栅格阵列(LGA)封装。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如P0.0/SPI0_CLK)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如P0.0即表示仅与此功能相关。
应用
- 气体探测
- 食品质量
- 环境检测(空气、水和土壤)
- 血糖仪
- 生命科学和生物感测分析
- 生物阻抗测量
- 通用安培检测法、伏安法和阻抗频谱分析功能
应用
智能建筑
- 环境监测解决方案
AD5940

AD5940是一款高精度、低功耗模拟前端(AFE),专为需要高精度、电化学测量技术的便携式应用而设计,如电流、伏安或阻抗测量。AD5940设计用于皮肤阻抗和人体阻抗测量,并配合完整生物电或生物电位测量系统中的AD8233 AFE使用。AD5940针对电化学有毒气体检测而设计。
AD5940包括两个高精度激励环路和一个通用测量通道,能够在测试下对传感器进行各种测量。第一个激励环路包括一个超低功耗、双通道输出串、数模转换器(DAC)和一个低功耗、低噪声恒电势器。该DAC的一个输出可控制恒电势器的同相输入,另一个输出控制跨阻放大器(TIA)的同相输入。该低功耗激励环路能够生成DC至200 Hz的信号。
第二个激励环路包括一个12位DAC,称为高速DAC。该DAC能够生成最高200 kHz的高频激励信号。
AD5940测量通道内置集成输入缓冲器的16位、800 kSPS多通道逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)、内置抗混叠滤波器和可编程增益放大器(PGA)。ADC前面的输入复用器允许用户选择输入通道进行测量。这些输入通道包括多个外部电流输入、外部电压输入和内部通道。利用内部通道,可对内部电源电压、裸片温度和基准电压源进行诊断测量。
电流输入包括两个具有可编程增益的TIA和用于测量不同传感器类型的负载电阻。第一个TIA,称为低功耗TIA,可测量低带宽信号。第二个TIA,称为高速TIA,可测量高达200 kHz的高带宽信号。
超低泄漏、可编程开关矩阵将传感器连接到内部模拟激励和测量模块。此矩阵提供一个接口,可用于连接外部RTIA和校准电阻。该矩阵还可用于将多个电子测量器件多路复用到相同的可穿戴设备电极。
提供精密1.82 V和2.5 V片内基准电压源。内部ADC和DAC电路采用此片内基准电压源,以确保1.82 V和2.5 V外设均具有低漂移性能。
AD5940测量模块可通过直接寄存器写入串行外设接口(SPI)或通过使用预编程的时序控制器(可自主控制AFE芯片)进行控制。6 kB的静态随机访问存储器(SRAM)划分为深度数据先进先出(FIFO)和命令FIFO。测量命令存储在命令FIFO中且测量结果存储在数据FIFO中。多个FIFO相关中断可用于指示FIFO何时写满。
测量命令存储在命令存储器中,测量结果存储在数据 FIFO 中。许多 FIFO 的相关中断可用于指示 FIFO 状态,即 FIFO 满和 FIFO 溢出。
提供 8 个通用输入/输出(GPIO),可使用 AFE 时序控制器进行控制,从而可对多个外部传感器套件进行周期精确控制。AD5940 采用 2.8 V 至 3.6 V 电源,额定温度范围为 -40°C 至 + 85°C。AD5940 采用 56引脚、3.6 mm × 4.2 mm WLCSP 封装。
应用
- 电化学测量
- 电化学气体传感器
- 恒电势器/电流测量/伏安法/循环伏安法
- 生物阻抗应用
- 皮肤阻抗
- 人体阻抗
- 连续血糖监测
- 电池阻抗
应用
智能建筑
- 环境监测解决方案
- 楼宇安全和安保解决方案