无线基础设施解决方案
ADI公司开发出支持首批小型基站和5G mMIMO部署的技术,巩固了其在无线基础设施领域的领导地位。我们拥有广泛的产品组合和深厚的领域专业知识,加上覆盖所有基础设施应用的技术解决方案,可助力您的设计项目取得成功。
探索应用领域 无线基础设施解决方案
4G/5G无线电单元
Kerberos RU平台是一个经过全面互操作性测试的RU解决方案,覆盖从光前传到RF的整个流程,适用于宏基站和小型蜂窝无线电单元应用。该平台允许轻松定制频段、带宽和功率。这款全集成平台采用市场前沿技术,将推动对先进4G和5G RU的需求,支持所有6 GHz以下频段和功率版本,包括多频段应用。
这款Open RAN和开发平台包含我们先进的8T8R 400 MHz、ADRV904x ADI RadioVerse SoC以及经过互操作性测试的商用O-RAN 7.2a IP,基于Intel®高级节点AGF014 Agilex™ FPGA运行。
我们针对O-RAN生态系统的完整5G无线电平台解决了关键的能耗问题和下一代网络的设计挑战。ADRV904x具有数字前端,是低功率集成式收发器,其架构能够降低RF前端的复杂性和对滤波器的要求。该DFE采用先进的数字预失真(DPD)、削峰(CFR)和通道数字上/下变频转换(CDUC/CDDC)算法。该功率信号链经过调节,降低了信噪比,并提高RU的性能和效率。这款全功能商业级7.2a O-RAN IP(eCPRI +低PHY)支持LTE、5G和NB-IoT。
思想领导力
文件和下载
UG1541: ADuCM410 Development System Getting Started Tutorial User Guide
1.11 M
UG1848: Evaluating the ADL5206 1 GHz DGA with 30 dB Range and 1 dB Step Size
615.19 K
Switches and Multiplexers Cheat Sheet
310.64 K
RF、微波和毫米波IC选型指南
3.64 M
AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案[中文版]
421 kB
AN-0974: TD-SCMA多载波系统可行性研究
772 kB
ADMV4828: 24.0 GHz to 29.5 GHz Transmit/Receive Dual Polarization Beamformer Data Sheet
147.13 K
ADuM4146 Isolated SiC Gate Brochure
1.31 M
AD9363 集成式可编辑 RF 收发器
458.35 K
超低功耗连接
2.21 M
精密产品与信号链解决方案:选型指南2019
13.38 M
Power You Can Trust: Achieving Efficient Battery-Powered Solutions
11.85 M
Industrial Battery Chargers Overview
2.09 M
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
AD9363集成式可编程RF收发器
422.35 K
JESD204B应用指南
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}