ADAS摄像头解决方案

先进驾驶辅助系统(ADAS)摄像头将关于汽车周围环境的重要信息传输到ADAS处理器,以便在必要时通知和调配汽车安全系统。这自然需要高精度和准确性,从而确保在需要的时候以所需的方式准确实施相关安全措施。
在摄像头捕捉到关键的视觉数据后,必须将该视频数据可靠地传输到汽车ECU进行处理。ADI公司的千兆多媒体串行链路(GMSL)技术能够在嘈杂的电子环境中,通过长达15米的屏蔽双绞线(STP)或同轴电缆传输摄像头捕捉到的这些关键数据。GMSL链路包含摄像头上的串行器和末端ECU上的解串器。ADI公司开发了出色的技术来确保正确传输每个像素,同时提供一定的摄像头数据路由灵活性。
如何使用MAX96705和MAX96706构建GMSL SERDES对
在本视频中,Sunho将展示如何在MAX96705和MAX96706之间快速建立GMSL1链路,并简要介绍图形用户界面。
适用于ADAS/摄像头应用的汽车电源和GMSL解决方案
越来越多的新车中开始集成高分辨率机器视觉前端、后视和环视摄像头,电源要求也随之不断提高。ADI的汽车GMSL和电源管理解决方案不仅能够提供出色的性能,而且解决方案尺寸非常小巧,BOM成本也更低。ADI的高功率密度解决方案让系统集成商能够进一步缩小设计尺寸,以实现更高的集成度。这些解决方案整体符合汽车安全完整性等级(ASIL)要求,能够帮助工程师解决这些系统中的功能安全设计挑战。
Camera Bus C2B车用摄像头总线
ADI的车用摄像头总线(C2B)是一种创新的摄像头链路技术,可通过非屏蔽双绞线(UTP)和非屏蔽连接器传输高清视频。如此就能轻松地从标清摄像头升级到高清摄像头,而无需更换现有电缆和连接器基础设施。另外,C2B能在同一UTP线缆上传输控制和通信数据,降低了系统成本和线束重量,同时提高系统可靠性和灵活性。
ADI提供多种高性能电源解决方案、处理器、编码器和解码器,帮助ADAS应用实现业界领先的摄像头目标检测和分类功能。我们提供的ADAS摄像头已获得OEM批准,并采用优质硬件和安全的汽车认证器,能够提供出色的性能和值得信赖的精度。
< 上一页
下一页 >
点击以下系统框图
互动式信号链
点击此部分了解详情