Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD581

不推荐用于新设计

高精度10 V IC基准电压源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 激光调整到高精度:10.000 V ± 5 mV(L和U型)
  • 经过调整的温度系数
    5 ppm/°C(最大值,0°C至70°C,L型)
    10 ppm/°C(最大值,−55°C至+125°C,U型)
  • 出色的长期稳定性:25 ppm/1000小时(非累积)
  • 能够提供−10 V基准电压
  • 低静态电流:1.0 mA(最大值)
  • 10 mA电流输出能力
  • 3引脚TO-5封装
  • 提供符合MIL-STD-883标准的版本

AD581
高精度10 V IC基准电压源
AD581 Functional Block Diagram AD581 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT1031 量产 精准型 10V 基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD581的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览