ADI推出零漂移精密运算放大器简化电路板设计

2015-08-20 -中国,北京
  • ADA4522-2 Zero-Drift, Precision Op Amp Simplifies Board DesignAnalog Devices, Inc. (简称: ADI)最近发布全新系列高电压、低噪声、零漂移精密运算放大器的首款器件ADA4522-2,该系列产品片上集成电磁干扰(EMI)滤波能力,无需校准电路,从而降低系统噪声、成本、缩小电路板空间并缩短开发时间。双通道运算放大器ADA4522-2工作电源电压范围为4.5 V至55 V,噪声性能比最接近的竞争产品高出至少35%。新器件兼具精密运算放大器的易用性,以及零漂移运算放大器的超低失调和漂移性能。ADA4522-2适合各种应用,包括电子负载中的电流检测、电源和电机控制,以及仪器仪表和其它应用中的复合放大器失调校正。



    ADA4522-2零漂移运算放大器主要特性:
    • 低噪声:5.8 nV/√Hz(1 kHz典型值)
    • 低失调:5 uV max(25 ℃)
    • 低失调电压漂移:22 nV/ºC(最大值)
    • 宽带宽:2.7 MHz GPB
    • 采用4.5 V至55 V电源电压供电
    • 高斩波频率:1.5 MHz,具有更宽的闭环带宽,易于滤波
    • 输入检测Vee和轨到轨输出

    报价与供货
     产品
     样片供货
     全面量产
     千片订量报价
     封装
    ADA4522-2
    现已供货
    现已供货
    1.46美元/片
    SOIC-8, MSOP-8
    ADA4522-4
    现已供货
    9月
    3.14美元/片
    TSSOP-14, SOIC-14

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式
与我们保持联络