添加到信号链设计器

AD9356:  集成式MIMO收发器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9356是一款全集成双通道接收机、双通道发射机,适用于WiMAX/BWA/WiBRO基站和固定用户端设备(CPE)。RF MxFE集RF前端与混合信号基带数据转换器和滤波功能于一体,能够实现与基带处理器(BBP) ASIC或FPGA的JESD-207或ADI/Q®数字接口,而且使用方便。AD9356的工作频率范围为2.3 GHz至2.7 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,支持3.5 MHz、4.375 MHz、5 MHz、7 MHz、8.75 MHz和10 MHz的通道带宽。

直接转换接收机具有出色的噪声系数和线性度,除巴伦外,不需要其它外部元件。完整的RF子系统集成了自主AGC环路、直流失调电压校正以及正交校准,从而无需与BBP处理器进行高速互动。

两个高动态范围ADC可对接收信号进行数字转换。抽取和通道滤波器以带宽模式确定的采样速率,产生12位输出信号。发射路径接受12位输入数据并进行插值,然后将其转换到模拟域,并上变频至载波频率。高度线性发射路径具有出色的频谱纯度,8 MHz偏移时的边带噪声低于-130 dBc/Hz,0 dBm输出功率时的EVM为-38 dB。发射功率由一个精密功率检波器检定,其范围超过50 dB,步进为0.25 dB。该检波器通过一次工厂测量校准。

基准频率既可以由外部基准提供,也可以由分辨率为0.012 ppm的内部数字控制晶体振荡器(DCXO)提供。用内置状态机很容易控制AD9356。该器件可以采用TDD或HFDD模式工作;如果同时使用两个器件,则还能采用FDD模式工作。该器件内置一个三路输入辅助ADC和两个辅助DAC,用于系统监控和控制。此外还含有四个通用I/O,这些I/O既可以通过寄存器编程,也可以由用户定义的状态机自动控制时序。模式控制通过一个四线式串行端口和两个控制信号完成。AD9356采用3.3 V单电源供电,片内LDO提供所需的其它电源。它采用10 x 10 mm、144引脚BGA封装。

特点和优势

  • 集成ADC和DAC的RF收发器
  • 12位ADC和DAC数据路径
  • 双通道接收机、双通道发射机
  • 频段:2.3-2.7 GHz
  • 3.5MHz ≤ 带宽(BW) ≤ 10MHz
  • 出色的接收机灵敏度,噪声系数NF < 3 dB
  • 高线性度、频谱纯度出色的发射机
    发射EVM:-38 dB
    SNR > 130 dB/Hz(频率偏移 > 8MHz)
  • 发射功率控制
    范围:58 dB,分辨率:0.25 dB
  • 接收增益控制
    实时监视和控制信号用于手动增益
    自主AGC
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

提示:

本产品针对专属应用而设计。详细的数据手册包括有关专有技术的信息,只向其需求与该应用密切相关的用户提供,并需要签署单独的保密协议。 如需申请数据手册,请联系集成收发器开发组,并提供下列信息:最终应用、年使用量和基带开发策略。

对于不符合条件的申请,我们将不会做出响应,对此我们表示遗憾。我们一般的技术支持部门不提供本产品技术支持。

有关其它信息下载和ADI公司集成收发器技术概述,请点击这里

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9356: WiMAX/BWA/WiBRO/LTE RF MxFE 2 × 2 MIMO Transceiver Data Sheet (Rev Sp0, 01/2010) (pdf, 63 kB) 产品数据手册 PDF
Synchronizing NxN MIMO Basestations to an External Timing Reference
Understand how a high-performance clock generator, in conjunction with one or more integrated transceivers, simplifies overall design and reduces complexity and cost, while resulting in excellent system receive/transmit performance.
(RF DesignLine, 5/10/2010)
技术文章 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭