添加到信号链设计器

AD9355:  WiMAX RF MxFE™ MISO收发器

产品详情

AD9355是一款射频(RF)收发器,其中全集成单通道发射机和双通道接收机,因而该器件可以用于移动式和固定式WiMAX无线网络系统。通过整合RF MxFE™,AD9355将RF前端与混合信号基带结合在一起,能够实现与基带专用集成电路(ASIC)或现场可编程门阵列(FPGA)的JESD-207兼容型数字接口,而且使用方便。此外,AD9355的工作频率范围为3.3 GHz至3.8 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,支持3.5 MHz、4.375 MHz、5 MHz、7 MHz、8.75 MHz和10 MHz的通道带宽。

直接变频接收机具有出色的噪声系数(NF)和线性度,除巴伦外,不需要其它外部元件。完整的RF子系统集成了自主自动增益控制(AGC)环路和直流失调电压校正,从而无需与基带处理器进行高速互动。

接收信号采用一组(四个)具有高动态范围的模数转换器(ADC)进行数字化处理。抽取和通道滤波器以带宽模式确定的适当采样速率,产生10位输出信号。发射路径对10位输入数据进行插值,然后将其转换到模拟域,并上变频至载波频率。

高度线性发射路径具有出色的频谱纯度,22 MHz偏移时的边带噪声低于−134 dBm/Hz,误差向量振幅(EVM)为−38 dB。发射功率由一个精密功率检波器检定,其范围超过40 dB,步进为0.5 dB。输出功率可以在工厂通过一次测量进行校准。

基准频率由一个内部数控晶体振荡器(DCXO)产生,它具有可编程频率偏移校正,分辨率为0.012 ppm,因此该器件的总材料清单(BOM)得以减少。

一个内部辅助ADC和一个辅助数模转换器(DAC)可用于系统监控和控制。此外还含有四个通用I/O,这些I/O既可以通过寄存器编程,也可以由用户定义的状态机自动控制时序。模式控制通过一个三线式或四线式串行端口及四个实时I/O控制引脚完成。AD9355内置片内低压差(LDO)稳压器,采用3.3 V单电源供电,或者为节省功耗,也可以采用双电源供电。该器件采用56引脚、8 mm × 8 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP)。

数据手册,Rev. Sp0,07/08

特点和优势

  • 集成ADC和DAC的RF收发器
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • 双通道接收机、单通道发射机
  • 工作频段:3.3 GHz至3.8 GHz
  • 3.5MHz < 带宽(BW) < 10MHz
  • 出色的接收机灵敏度,噪声系数NF:3.5 dB
  • 手动接收增益或自动AGC模式
  • 高线性度、频谱纯度出色的发射机
  • 发射EVM:−38 dB
  • 发射本底噪声:< −134 dBm/Hz(fOFFSET > 22 MHz)
  • 发射功率控制范围:58 dB,分辨率:0.25 dB
  • 集成小数N分频频率合成器
  • LO步进大小:10 Hz
  • LO积分相位噪声:<0.5° rms
  • 自动频率校正:< 0.012 ppm
  • 工业标准JESD-207数字接口

AD9355功能框图

提示:

本产品针对专属应用而设计。详细的数据手册包括有关专有技术的信息,只向其需求与该应用密切相关的用户提供,并需要签署单独的保密协议。如需申请数据手册,请联系集成收发器开发组,并提供下列信息:最终应用、年使用量和基带开发策略。

对于不符合条件的申请,我们将不会做出回应,对此我们表示遗憾。我们一般的技术支持部门不提供本产品技术支持。

有关其它信息下载和ADI公司集成收发器技术概述,请点击这里

AD9354/AD9355产品简介

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9355: WiMAX/WiBro RF MxFE MISO Transceiver Preliminary Data Sheet (Rev SpA, 04/2009) (pdf, 56 kB) 产品数据手册 PDF
Expanding the Role of WiMAX CPE Transceivers into Base Station Applications
By Patrick Wiers, Analog Devices (RF Designline, 8/2008)
技术文章 HTML
Understand Receiver Dynamic Range and AGC Tradeoffs in WiMAX Femtocells and Picocells
By Manish Manglani, Tony Montalvo, and Chris Cloninger, Analog Devices, Inc. (Planet Analog, 8/2008)
技术文章 HTML
RF Transceivers Target Small-Form-Factor Mobile WiMAX
(Planet Analog, 10/15/2007)
产品评述 HTML
AD9354/AD9355: Next Generation Radio Frequency Transceivers Product Brief  (pdf, 1267 kB) 产品评述 PDF
RF-to-Digital Baseband Transceivers Simplify Mobile WiMAX Design
(RF Design, 9/27/2007)
产品评述 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭