添加到信号链设计器

AD9354:  WiMAX/WiBRO RF MxFE™ MISO收发器

产品详情

AD9354是一款射频(RF)收发器,其中全集成单发射机和双接收机,因而该器件可以用于移动式和固定式WiMAX/WiBro无线网络系统。通过整合RF MxFE™,AD9354将RF前端与混合信号基带结合在一起,能够实现与基带专用集成电路(ASIC)或现场可编程门阵列(FPGA)的JESD-207兼容型数字接口,而且使用方便。此外,AD9354的工作频率范围为2.3 GHz至2.7 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,支持3.5 MHz、4.375 MHz、5 MHz、7 MHz、8.75 MHz和10 MHz的通道带宽。

直接变频接收机具有出色的噪声系数(NF)和线性度,除巴伦外,不需要其它外部元件。完整的RF子系统集成了自主自动增益控制(AGC)环路和直流失调电压校正,从而无需与基带处理器进行高速互动。

接收信号采用一组(四个)具有高动态范围的模数转换器(ADC)进行数字化处理。抽取和通道滤波器以带宽模式确定的适当采样速率,产生10位输出信号。发射路径对10位输入数据进行插值,然后将其转换到模拟域,并上变频至载波频率。

高线性发射路径具有出色的频谱纯度,22 MHz偏移处的边带噪声低于−134 dBm/Hz,误差向量振幅(EVM)为−38 dB。发射功率由一个精密功率检波器检定,其范围超过40 dB,步进为0.5 dB。输出功率可以在工厂通过一次测量进行校准。

基准频率由一个内部数控晶体振荡器(DCXO)产生,它具有可编程频率偏移校正,分辨率为0.012 ppm,因此该器件的总物料清单得以减少。

一个内部辅助ADC和一个辅助数模转换器(DAC)可用于系统监控和控制。此外还含有四个通用I/O,这些I/O既可以通过寄存器编程,也可以由用户定义的状态机自动控制时序。模式控制通过一个三线式或四线式串行端口及四个实时I/O控制引脚完成。AD9354内置片内低压差(LDO)稳压器,采用3.3 V单电源供电,或者为节省功耗,也可以采用双电源供电。该器件采用56引脚、8 mm × 8 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP)。

数据手册,Rev. Sp0,07/08

功能框图AD9354

Of Note ...

本产品针对专属应用而设计。详细的数据手册包括有关专有技术的信息,只向其需求与该应用密切相关的用户提供,并需要签署单独的保密协议。 如需申请数据手册,请联系集成收发器开发组,并提供下列信息:最终应用、年使用量和基带开发策略。

对于不符合条件的申请,我们将不会做出响应,对此我们表示遗憾。我们一般的技术支持部门不提供本产品技术支持。

有关其它信息下载和ADI公司集成收发器技术概述,请点击这里

AD9354/AD9355产品简介

提示:

本产品针对专属应用而设计。详细的数据手册包括有关专有技术的信息,只向其需求与该应用密切相关的用户提供,并需要签署单独的保密协议。 如需申请数据手册,请联系集成收发器开发组,并提供下列信息:最终应用、年使用量和基带开发策略。

对于不符合条件的申请,我们将不会做出响应,对此我们表示遗憾。我们一般的技术支持部门不提供本产品技术支持。

有关其它信息下载和ADI公司集成收发器技术概述,请点击这里

AD9354/AD9355产品简介

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9354: WiMAX/WiBro RF MxFE MISO Transceiver Special 2-PG Data Sheet (Rev SpA, 03/2009) (pdf, 56 kB) 产品数据手册 PDF
Expanding the Role of WiMAX CPE Transceivers into Base Station Applications
By Patrick Wiers, Analog Devices (RF Designline, 8/2008)
技术文章 HTML
Understand Receiver Dynamic Range and AGC Tradeoffs in WiMAX Femtocells and Picocells
By Manish Manglani, Tony Montalvo, and Chris Cloninger, Analog Devices, Inc. (Planet Analog, 8/2008)
技术文章 HTML
RF Transceivers Target Small-Form-Factor Mobile WiMAX
(Planet Analog, 10/15/2007)
产品评述 HTML
AD9354/AD9355: Next Generation Radio Frequency Transceivers Product Brief  (pdf, 1267 kB) 产品评述 PDF
RF-to-Digital Baseband Transceivers Simplify Mobile WiMAX Design
(RF Design, 9/27/2007)
产品评述 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭