添加到信号链设计器

AD9353:  WiMAX RF MxFE™收发器

产品详情

AD9353是一款全集成式收发器,适合IEEE 802.16 WiMAX无线网络系统。RF MxFE®集RF前端与混合信号基带于一体,能够实现与基带ASIC或FPGA的数字接口,而且使用方便。AD9353的工作频率范围为3.3 GHz至3.8 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,支持3.5 MHz、4.375 MHz、5 MHz、7 MHz、8.75 MHz、10 MHz、14 MHz、17.5 MHz和20 MHz的通道带宽。

直接变频接收机具有出色的噪声系数和线性度,除巴伦外,不需要其它外部元件。完整的RF子系统集成了自主AGC环路和直流失调电压校正,从而无需与基带处理器进行高速互动。接收信号强度指示器(RSSI)具有80 dB以上的动态范围,分辨率为0.5 dB,可通过串行接口访问。

接收信号采用高动态范围的12位ADC进行数字化处理。抽取和通道滤波器以带宽模式确定的适当采样速率,产生10位输出信号。发射路径接受10位输入数据并进行插值,然后将其转换到模拟域,并上变频至载波频率。

高线性发射路径具有出色的频谱纯度,22 MHz偏移处的边带噪声低于−134 dBc/Hz,0 dBm输出功率时的EVM为−36 dB。发射功率由一个精密功率检波器检定,并且自主控制,其范围为58 dB,步进为0.25 dB。输出功率可以在工厂通过一次测量进行校准。

参考频率由内部晶体振荡器产生,它具有数字可编程频率,分辨率为0.012 ppm,因此该器件的总物料清单得以减少。

一个内部辅助ADC和两个辅助DAC可用于系统监控和控制。此外还含有三个通用I/O,这些I/O既可以通过寄存器编程,也可以由用户定义的状态机自动控制时序。模式控制通过一个四线式串行端口和四个实时I/O控制引脚完成。

AD9353采用3.3 V单电源供电,内置针对各功能的片内LDO,从而无需外部稳压器。该器件采用64引脚、9 mm × 9 mm LFCSP封装。

应用

  • WiMAX/BWA

数据手册,Rev. Sp0,10/07

特点和优势

  • 集成ADC和DAC的RF收发器
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • 3.3 GHz至3.8 GHz
  • 3.5 MHz < 带宽(BW) < 20 MHz
  • 出色的接收机灵敏度,噪声系数(NF):3.2 dB
  • 高线性度、频谱纯度出色的发射机
  • 发射EVM:−36 dB
  • SNR > 134 dB/Hz(fOFFSET > 22 MHz)
  • 发射机功率控制
  • 范围:0 dB至58 dB
  • 分辨率:0.25 dB
  • 自主AGC和发射功率控制

AD9353功能框图

提示:

本产品针对专属应用而设计。详细的数据手册包括有关专有技术的信息,只向其需求与该应用密切相关的用户提供,并需要签署单独的保密协议。如需申请数据手册,请联系集成收发器开发组,并提供下列信息:最终应用、年使用量和基带开发策略。

对于不符合条件的申请,我们将不会做出回应,对此我们表示遗憾。如果您在5个工作日内没有收到回应,请选择其它器件。我们一般的技术支持部门不提供本产品技术支持。

有关其它信息下载和ADI公司集成收发器技术概述,请点击这里

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9353: WiMAX RF MxFE Transceiver Data Sheet (Rev Sp0, 10/2007) (pdf, 90 kB) 产品数据手册 PDF
Smart Partitioning in WiMAX Radios White Paper, Rev. 0  (pdf, 469 kB) 白皮书 PDF
Expanding the Role of WiMAX CPE Transceivers into Base Station Applications
By Patrick Wiers, Analog Devices (RF Designline, 8/2008)
技术文章 HTML
Understand Receiver Dynamic Range and AGC Tradeoffs in WiMAX Femtocells and Picocells
By Manish Manglani, Tony Montalvo, and Chris Cloninger, Analog Devices, Inc. (Planet Analog, 8/2008)
技术文章 HTML
灵巧分隔在WiMAX 射频中的应用  (pdf)
Noman Rangwala,ADI 公司WiMAX 收发器部市场部经理 和Tom Gratzek,ADI 公司WiMAX 收发器部产品线总监
技术文章 PDF
RF Transceivers Target WiMAX Terminals
(RF Design, 10/19/2006)
产品评述 HTML
Radio Partitioning: RF to "Bits"
(CommsDesign, 10/31/2006)
产品评述 HTML
Analog Devices Shows Off RF Tranceivers
(New Telephony, 10/11/2006)
产品评述 HTML
Radio Frequency Integrated Transceivers for WiMAX and LTE 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭