ADUM6132
量产集成隔离高端电源的隔离式半桥驱动器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- isoPower 集成隔离高端电源
- 275 mW 隔离DC/DC转换器
- 200 mA 输出吸电流、200 mA输出源电流
- 高共模瞬变抗扰度:>50 kV/μs
- 16引脚宽体SOIC封装
- 安全和法规认证
- UL认证 1分钟3750 V rms,符合UL 1577
- CSA元件验收通知#5A CSA/IEC 60950-1、400 V rms
- 符合VDE标准证书(申请中)
DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
VIORM = 560 V峰值
ADuM6132是一款隔离式半桥栅极驱动器,采用ADI公司iCoupler®技术,提供集成275 mW高端电源的隔离式高端驱动器。该电源由内部隔离式DC/DC转换器提供,不仅可向ADuM6132高端输出供电,而且还可以向与ADuM6132搭配使用的任何常用外部缓冲器电路供电。这项功能消除了与自举电路等外部电源配置相关的成本、空间和性能问题。
ADuM6132的架构将高端沟道和高端功率与控制和低端接口电路隔离开来。设计时已经注意确保高端和低端驱动器时序特性严格匹配,从而缩减死去余量要求。
与采用高电压电平转换方法的栅极驱动器相比,ADuM6132具有真电流隔离优势。高端和低端沟道之间的差分电压最高可达800 V并具有良好的隔离寿命(见表12)。
isoPower® 利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。有关电路板布局建议的详细信息,请参考应用笔记AN-0971。
应用
- MOSFET/IGBT栅极驱动器
- 电机驱动
- 太阳能电池板变换器
- 电源
参考资料
数据手册 1
应用笔记 7
技术文章 3
安全和法规认证 1
视频 4
安全和法规认证 1
在线研讨会 1
视频系列 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM6132ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM6132ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 15, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM6132ARWZ | 量产 | |
| ADUM6132ARWZ-RL | 量产 | |
|
5月 15, 2014 - 14_0065 Datasheet Revision to iCoupler Digital Isolators UL 1577 Protection Level |
||
| ADUM6132ARWZ | 量产 | |
| ADUM6132ARWZ-RL | 量产 | |
|
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM6132ARWZ | 量产 | |
| ADUM6132ARWZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册