添加到信号链设计器

5B35:  隔离4线RTD输入信号调理模块

产品详情

5B35可将许多不同类型的RTD输入转换为0 V至+5 V的线性化高精度输出。该模块提供的功能包括:变压器隔离、RTD激励、RTD引脚电阻补偿、信号滤波以及针对线路电压连接的输入保护。它具有一个串联输出开关,无需使用外部多路复用器。工业标准5B系列采用即插即用式模块封装,兼容所有5B背板。模块采用+5 V、±5%直流电源供电。

信号隔离通过变压器耦合提供,并利用专有技术来实现线性、稳定的性能。信号变压器输出端的解调器用于恢复输入信号,经过滤波和缓冲后提供精确的低阻抗、低噪声输出。

真正的三端口隔离包括以下共模电压:输入与输出之间的1500 V rms共模电压,输入与电源之间的共模电压;以及输出与电源之间的250 V rms共模电压。

这些模块从一个精密电流源提供RTD激励。低温漂、斩波稳定差分放大器设计支持使用非常低的RTD激励电流,从而将RTD自热效应导致的精度损失降至最低。±0.01°C/°C的低输入失调漂移和±30 ppm/°C的增益漂移确保器件在宽工作温度范围内保持高精度。

5B35的4线配置通过信号输入引脚之外的两个引脚提供RTD激励电流。由于信号输入引脚中没有激励电流,因此引脚长度或电阻对RTD测量无影响。

优化的五极点巴特沃兹滤波器(4 Hz带宽)在60 Hz和50 Hz时分别提供116 dB和108 dB的串模干扰抑制。输出噪声非常低,在100 kHz和5 MHz带宽时分别为0.3 mV p-p和6 mV p-p。

针对意外施加的电压,如交流电力线电压等,输入电路提供最高240 V rms连续电压保护。

它内置一个串联输出开关,许多应用中无需使用外部多路复用器。该开关具有低输出电阻,由低电平有效使能输入控制。不使用该开关时,将使能输入连接到I/O公共地可接通该开关。

特点和优势

  • 接受RTD输入(4线)
  • 传感器激励和引脚补偿
  • 与传感器温度成比例的线性输出
  • 0-5V输出
  • 4 Hz带宽

功能框图 5B35

其它5B资源: 5B系列型号 配件背板电源
销售和服务:北美(eRathsburg)其它地区

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
5B35: Isolated Linearized 4-Wire RTD Input Data Sheet (Rev 0, 01/1999) (pdf, 691 kB) 产品数据手册 PDF
AN-535: Digital Input/Output Subsystems  (pdf, 336 kB) 应用笔记 PDF
AN-533: Applying 5B Series Backplanes and Mounting Cards  (pdf, 145 kB) 应用笔记 PDF
AN-530: Narrow or Wide Bandwidth 5B Series Input Modules: Which is the Right Choice?  (pdf, 18 kB) 应用笔记 PDF
AN-529: 5B Series Signal Conditioning Subsystems in RFI/EMI Fields  (pdf, 24 kB) 应用笔记 PDF
AN-528: Design Considerations for Designing a 5B Series System  (pdf, 16 kB) 应用笔记 PDF
5B Series Manual  (pdf, 2274 kB) 用户指导 PDF
Make vs. Buy! When Should I Reinvent the Wheel?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 10, November-December, 1999)
《模拟对话》杂志 HTML
5B Series Backplanes and Mounting Cards Backplanes HTML
5B Series Custom Configuration Ranges Configuration Guides HTML
5B Series Configuration Guide Configuration Guides HTML
IOS Custom Product Worksheet
As a Design Subcontractor, IOS believes it essential to engage with our customers early in the development cycle. Complete the form and it will be reviewed and you will be contacted by one of our design specialists.
定制产品工作单 HTML
5B Series Accessories Accessories HTML
5B Series Power Supplies Power Supplies HTML
5B Series Overview 概况 HTML
5B Series Overviews 概况 HTML
IOS Short From Brochure  (pdf, 2298 kB) 概况 PDF
Selecting the Right Signal Conditioning Series for Your Application 概况 HTML
5B35 Isolated, Linearized 4-Wire RTD Input 概况 HTML
5B Series Model Definitions 概况 HTML
All Series Modules 概况 HTML
IOS 3 Year Warranty  (pdf, 23 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
5B I/O Subsystem Software Tools
  • 5BCUSTOM.ZIP  (zip, 2111 kB)
    5B Custom Program for Windows 3.1. 5B Custom program assists users of 5B Series of signal conditioners in selecting Custom-Ranged 5B Modules. The program also lists general 5B information, ranges, application notes, etc... [D/L Time 22.5 min @ 14.4Kbps]. 2162562 01-22-96
  • 5BNOISE.TXT
    Steps on how to deal with noise with the 5B modules. 4096 10-27-93 (txt, 4,096 bytes)
  • SENSORS.ZIP
    Windows Conversion Utility Program for common temperature sensing devices. Sensors (Ver 1.2) Dated: Feb 15, 1994. 351525 08-24-95 (zip, 351,525 bytes)
  • TC_CONV.TXT
    Simple steps explaining Temperature Conversion for our Thermocouple Modules (3B, 5B, 7B). 1920 07-09-93 (txt, 2,136 bytes)
输入/输出(I/O)子系统软件工具 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

5B35 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5B35-01 产品状态: 量产 IOS MODULE 14 商业 Tray, 1 - N  材料信息 通知我 订购
5B35-02 产品状态: 量产 IOS MODULE 14 商业 Tray, 1 - N  材料信息 通知我 订购
5B35-03 产品状态: 量产 IOS MODULE 14 商业 Tray, 1 - N  材料信息 通知我 订购
5B35-04 产品状态: 量产 IOS MODULE 1414 商业 Tray, 1 - N  材料信息 通知我 订购
5B35-05 产品状态: 量产 IOS MODULE 14 商业 Tray, 1 - N  材料信息 通知我 订购
5B35-C-01 产品状态: 量产 IOS MODULE 14 商业 Tray, 1 - N  材料信息 通知我 订购
5B35-C-02 产品状态: 量产 IOS MODULE 14 商业 Tray, 1 - N  材料信息 通知我 订购
5B35-C-CUSTOM 产品状态: 量产 IOS MODULE 14 商业 Tray, 1 - N  材料信息 通知我 联络ADI
5B35-CUSTOM 产品状态: 量产 IOS MODULE 14 商业 Tray, 1 - N  材料信息 通知我 联络ADI
5B35-N-01 产品状态: 量产 IOS MODULE 14 商业 Tray, 1 - N  材料信息 通知我 订购