添加到信号链设计器

1B51:  隔离式mV/热电偶信号调理器

产品详情

1B51是一款精密mV/热电偶信号调理器,集成了独特的电路设计,并采用基于变压器的隔离和自动表贴制造技术。它在紧凑的塑料封装中提供无与伦比的多功能与高性能组合。这款器件针对测量和控制应用而设计,特别适合存在极高共模干扰的恶劣环境。与需要独立DC/DC转换器的高成本解决方案不同,每个1B51都能自行产生输入侧电源,从而提供真正的低成本通道间隔离。

应用
  • 多通道热电偶温度测量
  • 测量
  • 低电平数据采集系统
  • 工业测量和控制系统
  • 特点和优势

    • 功能完善的精密调理器
    • 高精度
      低输入失调温度系数:±0.1µV/°C
      低非线性误差:±0.025%
      高CMR:160dB(60Hz,G=1000V/V)
    • 240V rms输入保护
    • 小型封装: 1.0"x2.1"x0.35" DIP
    • 隔离电源
    • 低通滤波器(fc=3Hz)
    • 与隔离式RTD调理器1B41引脚兼容

    功能框图 1B51

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    1B51: Isolated mV/Thermocouple Signal Conditioner Scanned Data Sheet  (Rev 0, 10/2006) (pdf, 257 kB) 产品数据手册 PDF
    IOS Custom Product Worksheet
    As a Design Subcontractor, IOS believes it essential to engage with our customers early in the development cycle. Complete the form and it will be reviewed and you will be contacted by one of our design specialists.
    定制产品工作单 HTML
    IOS 3 Year Warranty  (pdf, 23 kB) 概况 PDF
    IOS Short Form Brochure  (pdf, 2298 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    1B51 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    1B51AN 产品状态: 量产 PLASTIC DIP 12 商业 Tray, 9 $ 106.53 $ 101.51 N  材料信息 通知我 订购
    1B51BN 产品状态: 量产 PLASTIC DIP 12 商业 Tray, 1 $ 116.82 $ 112.06 N  材料信息 通知我 订购