添加到信号链设计器

1B31:  宽带宽应变计信号调理器

产品详情

1B31是一款高性能应变计信号调理器件,针对与应变计传感器和称重传感器进行高精度接口的应用而设计,提供业界性价比最高的解决方案。1B31采用28引脚双DIP封装,利用混合技术制造,结构紧凑,高度可靠。在功能方面,该信号调理器由三部分组成:一个精密仪表放大器、一个双极低通滤波器和一个可调传感器激励。

应用
  • 应变、扭矩、力和压力的测量
  • 仪器仪表:指示器、记录仪、控制器
  •  数据采集系统
  •  微电脑模拟I/O
  • 特点和优势

    • 低成本
    • 完整的信号调理解决方案
    • 小型封装:28引脚双DIP
    • 内部半桥完成电阻
    • 远程检测
    • 可编程电桥激励:+4V至
      +15V
    • 高精度
      低失调:±0.25µV/°C
      低噪声:0.3µV p-p
      低非线性误差:±0.005%(最大值)
      高CMR:140dB(最小值)
      (60Hz, G=1000V/V)
    • 可调低通滤波器:fc=10Hz至
      20kHz

    功能框图 1B31

    提示:

    欲了解有关1B31配件的信息,请访问 AC1222产品页面。

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    1B31: Wide Bandwidth Strain Gage Signal Conditioner Data Sheet  (Rev A, 10/2006) (pdf, 611 kB) 产品数据手册 PDF
    IOS Custom Product Worksheet
    As a Design Subcontractor, IOS believes it essential to engage with our customers early in the development cycle. Complete the form and it will be reviewed and you will be contacted by one of our design specialists.
    定制产品工作单 HTML
    Technology Overview 概况 HTML
    IOS Short From Brochure  (pdf, 2298 kB) 概况 PDF
    IOS 3 Year Warranty  (pdf, 23 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    1B31 型号选项