添加到信号链设计器

AC2626:  通用温度探头

产品详情

AC2626是一款不锈钢管状探头,外径3/16英寸(4.76mm),长度有6英寸(152.4mm)和4英寸(101.6mm)两种。该探头按线性度分为0.3°C、0.4°C、0.8°C和1.5°C四种等级。

特点和优势

  • 线性输出电流:1 µA/K
  • 宽温度范围:-55°C至+150°C
  • 经过激光调整的传感器(AD590),±1.0°C校准精度(AC2626L)
  • 出色的线性度:满量程范围±0.4°C (AC2626L)
  • 外径:3/16英寸
  • 6 英寸或4英寸标准,不锈钢护套
  • 3 英尺特氟龙涂层引线
  • 宽电源电压范围:+4V至+30V
  • 低成本
  • 快速响应时间:2秒(搅拌水中)
  • 传感器与护套隔离

AC2626温度探头图片

AC2626 Image
AC2626温度探头图片

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AC2626: General Purpose Temperature Probe Scanned Data Sheet  (Rev A, 10/2006) (pdf, 2142 kB) 产品数据手册 PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
产品评述 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) 概况 PDF
Technology Overview 概况 HTML
IOS 3 Year Warranty  (pdf, 23 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AC2626 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AC2626J4 产品状态: 量产 NON-PHYSICAL PROD:NRE,ETC. 0 工业 1 $ 65.76 $ 0.00 N  材料信息 通知我 订购
AC2626J6 产品状态: 量产 NON-PHYSICAL PROD:NRE,ETC. 0 工业 1 $ 65.76 $ 0.00 N  材料信息 通知我 订购
AC2626K4 产品状态: 量产 NON-PHYSICAL PROD:NRE,ETC. 0 工业 1 $ 67.95 $ 0.00 N  材料信息 通知我 订购
AC2626K6 产品状态: 量产 NON-PHYSICAL PROD:NRE,ETC. 0 工业 1 $ 67.95 $ 0.00 N  材料信息 通知我 订购
AC2626L4 产品状态: 量产 NON-PHYSICAL PROD:NRE,ETC. 0 工业 1 $ 92.67 $ 0.00 N  材料信息 通知我 订购
AC2626L6 产品状态: 量产 NON-PHYSICAL PROD:NRE,ETC. 0 工业 1 $ 92.67 $ 0.00 N  材料信息 通知我 订购
AC2626M4 产品状态: 量产 NON-PHYSICAL PROD:NRE,ETC. 0 工业 1 $ 106.57 $ 0.00 N  材料信息 通知我 订购
AC2626M6 产品状态: 量产 NON-PHYSICAL PROD:NRE,ETC. 0 工业 1 $ 106.57 $ 0.00 N  材料信息 通知我 订购