产品
ADM242
量产高速、+5V、0.1µ F CMOS RS-232 200kBPS收发器,具有2个驱动器、2个接收器、关断引脚和使能引脚
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 传输速率:200 kB/s
- 小(0.1 µF)电荷泵电容
- 5 V单电源
- 符合所有EIA-232-E和V.28规范
- 2个驱动器和2个接收器
- 片上DC-DC转换器
- 输出摆幅:±9 V(5 V电源)
- 接收器输入电平:±30 V
- 与MAX222/MAX232A/MAX242引脚兼容
ADM222、ADM232A和ADM242均属于高速RS-232线路驱动器/接收器系列,传输速率最高可达200 kB/s。采用+5 V单电源供电时,高效片内电荷泵利用很小的(0.1 µF)外部电容可产生RS-232双极性电平。各器件均内置2个RS-232驱动器和2个RS-232接收器。
上述器件均采用BiCMOS工艺制造,这是一种将低功耗CMOS与高速双极性电路相结合的先进混合工艺技术,可以使传输速率最高达200 kB/s,同时静态电源电流极低(小于5 mA)。
ADM232A是AD232和ADM232L的引脚兼容、高速升级器件,提供16引脚DIP和窄体、宽体表贴(SOIC)封装。
ADM222具有额外的关断(SHDN)功能,可用来禁用器件,从而将电源电流降至0.1 µA。关断期间,所有发射和接收功能均被禁用。ADM222提供18引脚DIP和宽体表贴(SOIC)封装。
ADM242具有关断(SHDN)和使能(EN)功能。关断功能可将电源电流降至0.1 mA。关断期间,发射器被禁用,但接收器继续正常工作。使能功能可以禁用接收器输出,从而方便共享公用总线。ADM242提供18引脚DIP和宽体表贴(SOIC)封装。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM242ANZ | 18-Lead PDIP | ||
| ADM242ARZ | 18-Lead SOIC (Wide) | ||
| ADM242ARZ-REEL | 18-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| ADM242ANZ | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADM242ANZ | 量产 | |
|
9月 9, 2022 - 22_0148 Assembly Site Transfer for 18L SOIC_W Products |
||
| ADM242ARZ | 量产 | |
| ADM242ARZ-REEL | 量产 | |
|
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADM242ARZ | 量产 | |
| ADM242ARZ-REEL | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADM242ARZ | 量产 | |
| ADM242ARZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM242的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论