添加到信号链设计器

AD5535:  32通道、14位DAC,满量程输出电压可编程范围为50 V至200 V

产品详情

AD5535是一款32通道、14位DAC,内置一个高压输出放大器。这款器件的目标应用为光学微机电系统(MEMS)。输出电压范围可以通过REFIN引脚编程设置。当REFIN = 1 V时,输出范围为0 V至50 V;当REFIN = 4 V时,输出范围为0 V至+200 V。每个放大器可以提供700 µA电流输出,特别适用于偏转和控制光学MEMS镜。输出放大器的增益G = 50,由一个14位DAC驱动,DAC输出范围在0至VREF之间变化,具体取决于加载到相关DAC寄存器的代码。选定的DAC寄存器通过三线式接口写入。该串行接口能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器接口标准兼容。

该器件的工作参数如下:AVCC = 4.75 to 5.25V, DVCC = 2.7 V to 5.25 V, V- = -4.75 to -5.25 V, V+ = +4.75V to +5.25 V, VPP = 210 V. 要求在REF_IN引脚上提供稳定的基准电压,REF_IN在AD5535内部进行缓冲。

产品聚焦

1. 一个封装中集成32个14位DAC,并集成高压放大器以保证单调性。
2.采用CSPBGA封装,主体尺寸为15 mm x 15 mm。

应用

  • 光学微机电系统(MEMS)
  • 光学交叉点开关
  • 利用压电挠曲的微定位应用
  • 汽车测试与测量中的电平设置
  • 特点和优势

    • 高度集成:32通道、14位DAC
    • 集成高压输出放大器
    • 保证单调性
    • 采用15 x 15 mm、CSPBGA封装
    • 满量程输出电压可编程范围为50V至200V,通过基准电压输入编程设置
    • 700 µA驱动能力
    • 集成硅二极管用于温度监控
    • DSP/微控制器兼容串行接口
    • 通道更新速率:1.2 MHz
    • 异步RESET设置
    • 温度范围:-10ºC至+85ºC

    AD5535功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD5535: 32-Channel, 14-Bit DAC with Full-Scale Output Voltage Programmable from 50V to 200V Data Sheet (Rev A, 08/2005) (pdf, 371 kB) 产品数据手册 PDF
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
    ADI公司扩展了其denseDAC™数据转换器系列 概况 HTML
    Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
    Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
    概况 PDF
    Extending the denseDAC™ Multichannel D/As  (pdf, 1100 kB)
    denseDAC multichannel D/As are Analog Devices digital-to-analog converters with 8 to 40 channels, offering 12-bit to 16-bit resolution.
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD5535 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD5535ABC 产品状态: 量产 124 Ball CSPBGA (15mm²) 124 工业 Tray, 126 $ 178.11 $ 150.28 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD5535ABCZ 产品状态: 量产 124 Ball CSPBGA (15mm²) 124 工业 Tray, 126 $ 161.92 $ 136.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD5535 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-AD5535EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 159.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭