CN0211: 针对无线基础设施的IF带通滤波器切换网络

精确设计,严谨验证,即取即用。了解更多

电路概览

电路笔记PDF, 06/2012 (pdf, 245 kB)
下载英文版PDF, 06/2012 (pdf,  245kB)
优势和特点
  • RF信号路由技术
  • 可选滤波器响应
  • 200 MHz时,具有出色的-50 dB关断隔离
此电路中所用产品
    应用: 
  • 通信
  • 消费电子
  • 仪表仪器和测量
  • 雷达
添加到信号链设计器 体验信号链设计器
设计资源
设计和集成文件
(zip 1399 kB)
  • Schematic
  • Bill of Materials
  • Gerber Files
  • PADS Files
  • Assembly Drawing
评估硬件
Part numbers with "Z" indicate RoHS Compliance.
评估此款电路所需的评估板
  • EVAL-CN0211-EB1Z ($ 99.00) IF Band-Pass Filter Bank Switching Network for Wireless Infrastructure
查看库存和订购
连接支持
This circuit supports 3rd party connectivity.

电路功能与优势

图1所示电路的功能是通过IF带通滤波器路由RF信号。该电路使用3个带宽不同的140 MHz IF SAW滤波器和2个 ADG904-R SP4T CMOS RF开关。ADG904-R开关控制RF信号通过哪一个带通滤波器。一次只能选择一个滤波器。一般将此类开关称为“滤波器开关”。这种应用在蜂窝电话基站和点到点无线电RF前端等无线基础设施中非常常见。选择带宽不同的IF滤波器可以提高这些系统控制不同数据速率的灵活性。

为实现最佳系统性能,IF频段内插入损耗相对于频率必须保持平坦。ADG904-R开关的插入损耗与频率的关系曲线非常平坦,因此它是本电路的理想之选。在整个电源电压和温度范围内,插入损耗也是平坦的。关断隔离是决定本电路性能的另一个非常重要的参数。ADG904-R具有出色的关断隔离特性,200 MHz以下时其值大于−50 dB。

电路描述

本电路由2个ADG904-R CMOS RF开关和3个IF SAW滤波器组成,电路连接如图1所示。开关的电源电压范围为1.65 V至2.75 V,评估使用标称电压2.5 V。RF输入连接到ADG904-R开关U1的引脚10 (RFC)。ADG904-R开关是单刀四掷开关,RFC引脚是所有四个开关(RF1、RF2、RF3和RF4)的公共连接。U1 (RF1)的引脚4连接到Triquint 856592 SAW滤波器的输入端。此滤波器是一个单端滤波器,特征阻抗为50 Ω,中心频率为140 MHz,1 dB带宽典型值为20.7 MHz。注意,为实现50 Ω最佳端接阻抗,要求集总元件匹配。滤波器的输出端连接到ADG904-R U2的引脚17 (RF2)。

类似地,第二SAW滤波器(Triquint 856684)连接到U1和U2。此时,该滤波器连接到U1的引脚17 (RF2)和U2的引脚4 (RF1)。856684滤波器的中心频率为140 MHz,1 dB带宽典型值为16.18 MHz。

第三SAW滤波器(Triquint 856656)连接到U1的引脚7 (RF3)和U2的引脚14 (RF4)。856656滤波器的中心频率为140 MHz,1 dB带宽典型值为11.82 MHz。

必须采用SAW滤波器制造商推荐的PCB焊盘布局方式。为实现从输入端口到输出端口的最大隔离,滤波器下方有一个电镀槽,提高该隔离度有助于实现充分的带外衰减和最小的带内纹波。各滤波器的输入端口和输出端口利用0603尺寸的电感和电容集总元件实现50 Ω匹配,这是确保电路评估板实现良好性能的重要方面。为了进一步提高隔离度,连接滤波器与开关和RF边沿连接器的50 Ω传输线被设计为共面波导。

11.82 MHz带宽滤波器的独立插入损耗与频率的关系如图3所示。该数据的测量条件如下:滤波器位于独立的电路评估PCB上,使用同样的传输线设计和匹配元件,但是RF路径上无开关。此响应用作参考数据。140 MHz时的插入损耗为−9.17 dB,与数据手册上的−9.2 dB典型值一致。

图1. IF带通滤波器开关网络(原理示意图:未显示去耦和所有连接)
图2. EVAL-CN0211-EB1Z电路评估板

图4显示ADG904R开关选择856656 SAW滤波器时电路评估PCB的测试结果。此响应与独立响应相符较好,图中同时包括了独立响应以供参考。由于两个串联ADG904-R开关的损耗,滤波器的插入损耗提高1 dB。通带内的纹波对于无线基础设施应用很重要。在135.5 MHz到144.5 MHz的通带内,从最小峰值到最大峰值,带内纹波为0.47 dB,该水平完全符合数据手册中的纹波规格(最大值0.8 dB)。在这种应用中,开关必须具有高关断隔离才能最大程度地降低从一个滤波器通道到下一个滤波器通道的泄漏。如果开关的关断隔离不佳,带内插入损耗和滤波器的纹波就会提高。测试结果中并未发现这种现象。

图5和图6分别显示856592和856684 SAW滤波器通道的测试结果。所示的结果包括两个串联ADG904-R开关的损耗,该损耗约为1.0 dB。两个滤波器通道均显示出良好且平坦的插入损耗,以及较高的带外衰减水平。所示结果符合制造商数据手册的容差范围,并且清楚地表明ADG904-R开关没有引入任何纹波、不匹配,或者以任何方式影响滤波器的平坦度。

图3. 独立的140 MHz(中心频率)、11.82 MHz(1 dB带宽)、856656 SAW滤波器频率响应,无开关
图4. 140 MHz(中心频率)、11.82 MHz(1 dB带宽)、856656 SAW滤波器频率响应,在评估板上测量,有开关和无开关两种情况
图5. 140 MHz(中心频率)、20.7 MHz(1 dB带宽)、856592 SAW滤波器频率响应,在评估板上测量,有开关
图6. 140 MHz(中心频率)、16.18 MHz(1 dB带宽)、856684 SAW滤波器频率响应,在评估板上测量,有开关

常见变化

该滤波器开关电路也可以使用 ADG904 开关的吸收式版本。吸收式版本的RFx端口内置50 Ω并联电阻,当开关处于关断状态时,它可提供良好的50 Ω匹配。在某些需要吸收关断通道中的反射信号的应用中,这一点很重要。

该电路可以轻松缩放,以便包括更多或更少的滤波器通道。根据通道数量不同,ADG9xx系列的其它开关可能更好,并且可以提供更大的布局灵活性。 ADG936是双通道单刀双掷开关, ADG918是单刀双掷开关, ADG901是单刀单掷开关。所有这些开关都提供吸收式和反射式两种配置。

电路评估与测试

本电路旨在通过SMA型连接器连接到矢量网络分析仪(VNA)。电路上的SMA连接器是插口式。要在各滤波器通道之间切换,可以手动更改电路板上的跳线端子。注意,对于未使用的每个ADG904-R开关,都会有一个开关掷入。因此,选择这些未使用的开关时,RF输入和RF输出端口会被隔离,即开关不连接到滤波器。

图7. 测试设置功能框图

设备要求

  • 矢量网络分析仪Hewlett Packard 8753E和Hewlett Packard 85033D 3.5 mm校准套件,或同等设备
  • EVAL-CN0211-EB1Z电路评估板
  • 电源(2.5V)
  • 带3.5 mm型连接器的同轴RF电缆

设置与测试
测试设置如图7所示。VNA通过3.5 mm连接器型电缆连接到电路评估板。测试电路评估板之前,需要对VNA到电缆端部进行全面的双端口校准。表1显示了使能各滤波器通道的逻辑状态。

equation

此电路中所用产品:

产品 描述 可提供样片的产品型号
ADG904 宽带2.5 GHz、37 dB隔离(1 GHz)、CMOS 1.65 V至2.75 V、4:1多路复用器/SP4T ADG904BRUZ ADG904BCPZ ADG904BRUZ-R
content here.
content here.
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭