AD1892
过期集成数字接收器/速率转换器
Viewing:
产品详情
AD1892集CP-1201、CP-340、IEC-958、AES/EBU、S/PDIF兼容型数字音频接收器(DAR)与异步采样速率转换器于一体,允许用户指定接收数字音频信息的输出采样速率。DAR模块支持Q通道子码信息(支持CD、CD-R、MD和DAT数字音频格式)及通道状态信息。该器件通过一个SPI兼容型串行端口与微控制器接口,允许访问80位Q通道子码缓冲器、32位通道状态缓冲器以及控制和状态寄存器。此外,来自输入子帧和通道状态缓冲器的关键状态信息通过状态输出引脚报告,因此AD1892可用于不含微控制器或微处理器的系统。
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD1892的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论