添加到信号链设计器

ADAU1328:  2 ADC/8 DAC、192 kHz、24位编解码器,内置PLL

产品详情

ADAU1328是一款高性能、单芯片编解码器,内置2个差分输入模数转换器(ADC)和8个单端输出数模转换器(DAC),采用ADI公司的多位Σ-Δ架构。它具有一个SPI端口,微控制器利用该端口可以调整音量和许多其它参数。ADAU1328采用3.3 V数字和模拟电源供电,提供48引脚(单端输出)LQFP封装。该系列还包括差分DAC输出和 I2C® 控制端口产品。

ADAU1328设计用于低EMI环境,系统架构和电路设计架构均明显体现了这一点。它利用片上PLL从LR时钟或外部晶振获得主时钟,因而无需独立的高频主时钟,并且也可以结合抑制位时钟使用。数模和模数转换器设计均采用ADI公司最新的连续时间架构,使电磁辐射进一步降低。通过使用3.3 V电源,功耗达到最小,辐射也进一步降低。

应用
- 家庭影院系统
- 机顶盒
- 数字音效处理器

特点和优势

  • PLL产生的主时钟或直接主时钟
  • 低电磁辐射设计
  • DAC动态范围和SNR:108 dB;ADC动态范围和SNR:107 dB
  • THD + N:−94 dB
  • 3.3 V单电源
  • 兼容5 V逻辑输入
  • 支持24位和8 kHz至192 kHz采样速率
  • ADC差分输入
  • 单端DAC输出
  • 对数音量控制,具有自动缓升功能
  • SPI®可控,可提高灵活性
  • 软件可控无杂音静音功能

功能框图 ADAU1328

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADAU1328: 2 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec Data Sheet (Rev B, 02/2013) (pdf, 537 kB) 产品数据手册 PDF
Benchmarking Integrated Audio: Why CPU Usage Alone No Longer Predicts User Experience  (pdf, 1052 kB)
(www.analog.com/everywhere, 2007)
技术文章 PDF
Underneath Microsoft's Universal Audio Architecture  (pdf, 250 kB)
(DailyTech, 01/30/2007)
产品评述 PDF
Audio Performance  (pdf, 811 kB)
(AnandTech, 10/20/2006)
产品评述 PDF
ASUS P5N32-E SLI Plus: NVIDIA's 650i goes Dual x16  (pdf, 3028 kB)
(AnandTech, 04/02/2007)
产品评述 PDF
Realtek Audio Codecs Not Rendering True EAX  (pdf, 138 kB)
(DailyTech, 09/26/2006)
产品评述 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD1938 IBIS Model  (ibs)
Covers the AD1928, AD1933/34/38/39, AD1974 and the ADAU1328.
IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADAU1328 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADAU1328BSTZ 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Tray, 250 $ 5.37 $ 4.86 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADAU1328BSTZ-RL 产品状态: 最后订购时间 48 ld LQFP 48 工业 Reel, 2000 - $ 4.86 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购