ADV7183
过期高级10位视频解码器(广播/专业)
Viewing:
概述
- 10位模数转换器
- 接受复合、S视频
- 灵活的8/16位数字输出
ADV7183是一款集成式视频解码器,可以自动识别与全球NTSC或PAL标准兼容的标准模拟基带电视信号,并将其转换为与16/8位CCIR601/CCIR656 8位标准兼容的4:2:2分量视频数据。
利用其先进且高度灵活的数字输出接口,可在基于帧缓冲的系统和线路锁定基于时钟的系统中实现高性能视频解码和转换。这使得该器件非常适合高品质模拟广播源、安防/监控摄像头和专业系统。
参考资料
应用笔记 3
技术文章 2
停产数据手册 1
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7183的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论