| 比较器和运算放大器 —— 它们可能永远不可能做相同的应用1(或Punch先生的忠告) | |
| 问题:当使用运算放大器就像使用比较器一样,为什么还要买价格很高比较器呢? | |
|
我对于那些想拿运算放大器做比较器的人的建议和Punch先生对那些要结婚的人的忠告2是一样的,“别那样做!”
总之,既然我的忠告和Punch先生一样,所以本文想为上述做法的人提出一些建议。
比较器具有差分输入和输出幅度接近电源电压(R-R)特性。运算放大器也是如此。比较器具有低失调电压、高增益和高共模抑制比(CMRR)。运算放大器也是如此。但比较器适合于开环工作、驱动逻辑电路、即使在过驱动情况下也能高速工作,并且可接受大的差分输入电压。运算放大器适合于闭环工作、驱动简单电阻或电抗负载 ——所以不适合于快速恢复过驱动。但运算放大器比较便宜,一个封装内常常包含4个,甚至是6个运算放大器(所以它常常用作备份运放),并且它的失调电压和偏置电流技术指标都优于大多数比较器。
将运算放大器当作比较器使用造成困难的原因主要有三点:速度、逻辑驱动能力和输入结构的不同影响。
比较器适合于处理大的差分输入信号,而运算放大器适合于两个输入端以相同电位闭环工作。如果运算放大器的输入端甚至只有几毫伏(mV)的差分输入电压,那么其内部电路就可能饱和。运算放大器的复复时间可能非常慢,并且根据过驱动程度和器件之间的差异性它可能有很大的变化。这种恢复时间的变化和速度的损失对比较器来说是不希望的。
如果运算放大器具有R-R输出特性并且它的电源电压与其驱动(CMOS或TTL)的饱和逻辑电源相同,那么没有接口问题。但是如果运算放大器和逻辑电源不同,那么就需要额外的接口电路来产生合适的电平,这样可能很复杂。
最后,运算放大器的两个输入端通常具有很高的输入阻抗和很低的偏置电流。但是如果对其两个输入端施加超过几百豪伏(mV)的差分输入电压,那么情况就可能不再是这样,各种不理想的行为3就会出现。另外,较高的过驱动也可能会给运算放大器的输入级造成小的损害,结果导致在实验室开发期间可能被忽视的缓慢累积的长期的性能损害。
1This is an allusion to a traditional British Army toast: "Wives and sweethearts may they never meet!"
2 Punch's Almanac (English humorous magazine) - 1845
3 "Less than ideal" is marketing-speak for "crazy"
| 下载本期文章 (pdf, 1,156,096 bytes) | 返回顶部 |
| 特约作者James Bryant自1982年起,担任Analog Devices公司欧洲区的应用经理。他拥有利兹大学的物理学学位和哲学学位,并且是C.Eng.(注册工程师)、Eur.Eng.、MIEE(电机工程师协会会员) 以及FBIS(对外广播新闻处)会员。除了钟情于工程之外,他还是一位业余无线电爱好者,他的呼叫代号是G4CLF。 | ![]() |
了解更多信息:
Op Amps as Comparators (ppt, 1,638,400 bytes)
The Use of Op-Amps as Comparators (TechOnLine Course : lecture format)
Requires RealPlayer™:
Download
analog is everywhere
从手机到基站 – 从MP3到高级电视 – 从数据采集到仪器仪表 – 无论在工作中、在汽车里还是在家中 – 模拟技术与当今的数字世界密不可分。
Relevant应用笔记:
Practical Analog Design Techniques
Section 1: Single-Supply Amplifiers (pdf, 307,517 bytes)
Section 2: High Speed Op Amps (pdf, 582,224 bytes)
Section 3: High Resolution Signal Conditioning ADCs (pdf, 719,670 bytes)
Section 4: High Speed Sampling ADCs (pdf, 871,366 bytes)
Section 5: Undersampling Applications (pdf, 514,491 bytes)
Section 6: Multichannel Applications (pdf, 607,710 bytes)
Section 7: Overvoltage Effects on Analog Integrated Circuits (pdf, 575,006 bytes)
Section 8: Distortion Measurements (pdf, 384,992 bytes)
Section 9: Hardware Design Techniques (pdf, 1,367,571 bytes)
在线研讨会/培训/指南:
有用的ADI链接: