添加到信号链设计器

AD7147A:  CapTouch®单电极电容式传感器专用可编程控制器

产品详情

AD7147A CapTouch™控制器设计用于电容式传感器,以实现按钮、滚动条和滚轮等功能。这种传感器只需一层PCB板,为超薄型应用创造了可能。

AD7147A是一种配备片内环境校准功能的集成式CDC。该CDC有13个输入通道,通过一个开关矩阵与一个16位、250 kHz Σ-Δ型转换器相连。该CDC能够感知外部传感器的电容变化,并借助此信息来记录传感器激活事件。通过对寄存器进行编程,用户可完全控制CDC设置。

高分辨率传感器要求在主机处理器上运行较少的软件,可能需要两层PCB。

AD7147A设计用于单电极电容式传感器(接地传感器)。配有一个有源屏蔽输入,以尽可能降低传感器中的噪声影响。

AD7147A配有片内校准逻辑,用以补偿周围环境发生的变化。只要传感器闲置时,校准序列就自动按连续间隔执行,由此避免发生因环境变化导致的外部传感器误触或触摸未记录事件。

AD7147A采用SPI兼容型串行接口,AD7147A-1则采用I2C®兼容型串行接口。两者都有中断输出和GPIO。还有一个独立于VCC的VDRIVE引脚,用于设定串行接口的电平。

AD7147A采用25引脚、2.3 mm × 2.1 mm WLCSP封装,电源电压范围为2.6 V至3.6 V。低功耗模式下,13个传感器的工作功耗典型值为28.96 μA。

应用

  • 蜂窝电话
  • 个人音乐播放器和多媒体播放器
  • 智能型手持设备
  • 电视、A/V和遥控
  • 游戏机
  • 数码相机

特点和优势

  • 可编程电容数字转换器(CDC) - 欲了解更多信息,请参考数据手册。
  • 片内自动校准逻辑
    自动补偿环境变化
    自适应的阈值和灵敏度电平
  • 寄存器映射与AD714x兼容
  • 用片内RAM存储校准数据
  • SPI兼容型(串行外设接口兼容)接口(AD7147A)
  • I2C兼容型串行接口(AD7147A-1)
  • 串行接口专用独立VDRIVE电平
  • 25引脚、2.3 mm × 2.1 mm WLCSP封装
  • 从触摸到响应的延迟时间极短

Functional Block Diagram for AD7147A

提示:

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7147A: CapTouch Programmable Controller for Single-Electrode Capacitance Sensors Data Sheet (Rev B, 12/2009) (pdf, 1352 kB) 产品数据手册 PDF
AN-957: Captouch控制器AD7147/AD7148布局布线指南  (pdf, 337 kB) 应用笔记 PDF
AN-957: Layout Guidelines for the AD7147 and AD7148 CapTouch® Controllers  (pdf, 337 kB) 应用笔记 PDF
AN-929: 针对电容传感应用调整AD714x  (pdf, 591 kB) 应用笔记 PDF
AN-929: Tuning the AD714x for CapTouch® Applications  (pdf, 618 kB) 应用笔记 PDF
AN-925: AD7147􀢅AD7148 CapTouch的传感器设计  (pdf, 189 kB) 应用笔记 PDF
AN-925: Sensors for the AD7147 and AD7148 CapTouch® Controllers  (pdf, 189 kB) 应用笔记 PDF
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
传感器PCB与覆盖材料之间可以有空隙吗? 常见问题解答 HTML
什么时候应该使用交流屏蔽? 常见问题解答 HTML
2层还是4层PCB? 常见问题解答 HTML
传感器周围需要设立禁区吗? 常见问题解答 HTML
传感器走线与AD7147之间的距离最长为多少? 常见问题解答 HTML
使用一个AD7147器件时,可以部署多少个传感器? 常见问题解答 HTML
可以同时激活连接AD7147的所有传感器吗? 常见问题解答 HTML
当把一根手指放在两个传感器按钮上时,会发生什么? 常见问题解答 HTML
当手指大小不同的用户接触传感器时,会发生什么? 常见问题解答 HTML
AD714x传感器能否在戴手套的情况下工作? 常见问题解答 HTML
能把导电材料直接放在传感器上方吗? 常见问题解答 HTML
AD714x能否在潮湿环境下工作? 常见问题解答 HTML
近程检测的有效距离是到离传感器多远? 常见问题解答 HTML
是否需要进行上电配置吗? 常见问题解答 HTML
能实现自动校准吗? 常见问题解答 HTML
IC温度范围是多少? 常见问题解答 HTML
AD714x工作电压范围是多少? 常见问题解答 HTML
AD714x有没有中断功能? 常见问题解答 HTML
我需要注意ESD吗? 常见问题解答 HTML
按钮需要软件吗? 常见问题解答 HTML
ADI提供滑块和滚轮的开源C代码吗? 常见问题解答 HTML
滑块的代码需要多少空间? 常见问题解答 HTML
滚轮的代码需要多少空间? 常见问题解答 HTML
Is an air gap between sensor PCB and covering material allowed? 常见问题解答 HTML
Which iCoupler product is best for my application? 常见问题解答 HTML
What are Capacitive Sensors and how are they used? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD714X Input CapTouch® Programmable Controller Linux Driver 设备驱动 HTML
CapTouch Software License Agreement  (pdf, 15 kB)
Dowloading and opening the software implies acceptance of the Analog Devices software license agreement
软件模块 PDF

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7147A 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7147A-1ACBZ-RL 产品状态: 最后订购时间 25 Ball WLCSP (2.25X2.05) 25 工业 Reel, 10000 - $ 1.28 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD7147A-1ACBZ500R7 产品状态: 最后订购时间 25 Ball WLCSP (2.25X2.05) 25 工业 Reel, 500 - $ 1.28 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD7147AACBZ-500RL7 产品状态: 最后订购时间 25 Ball WLCSP (2.25X2.05) 25 工业 Reel, 500 - $ 1.25 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD7147AACBZ-RL 产品状态: 最后订购时间 25 Ball WLCSP (2.25X2.05) 25 工业 Reel, 10000 - $ 1.25 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购