添加到信号链设计器

AD9878:  低成本、3.3 V、CMOS混合信号前端(MxFE®),适合宽带应用

产品详情

AD9878是一款单电源电缆调制解调器/机顶盒混合信号前端,内置发射路径插值滤波器、完整正交数字上变频器和发射DAC。接收路径内置双通道12位ADC和10位ADC。内部需要的所有时钟和输出系统时钟均由PLL从单晶振或时钟输入产生。

发射路径插值滤波器提供16倍的升采样系数,输出信号带宽最高可达5.8 MHz。直接数字频率合成器(DDS)可以产生最高65 MHz的载波频率,调谐分辨率为26位。发射DAC的分辨率为12位,能以高达232 MSPS的采样速率工作。模拟输出可以在0 dB至7.5 dB范围内调整,步进为0.5 dB,以便在输出电平需要降低时保持信噪比(SNR)性能。

12位ADC提供出色的欠采样性能,使该器件可提供10个以上的有效位数(ENOB),中频输入最高可达70 MHz。12位中频ADC的采样速率最高可达29 MHz,因而能处理宽带信号。

AD9878内置一个可编程Σ-Δ型DAC,可用于控制外部元器件,如可变增益放大器(VGA)或电压控制型调谐器。该器件还集成有CA端口,使主机处理器能通过MxFE串行端口(SPORT),与AD8321/AD8323或AD8322/AD8327/AD8328可编程增益放大器(PGA)电缆驱动器进行接口。

AD9878采用100引脚LQFP封装。AD9878的额定温度范围为-40 °C至+85 °C扩展工业温度范围。

特点和优势

  • 低成本3.3 V CMOS MxFE®,适合宽带应用
  • 符合DOCSIS、EURO-DOCSIS、DVB、DAVIC要求
  • 232 MHz正交数字上变频器
  • 12位直接中频DAC (Txdac+®)
  • 最高65 MHz载波频率DDS
  • 可编程采样时钟速率
  • 模拟发射输出电平可调
  • 双通道12位、29 MSPS直接中频ADC,具有视频箝位输入
  • 10位、29 MSPS采样ADC
  • 8位Σ-Δ型辅助DAC
  • 可与AD8321/AD8323或AD8322/AD8327 PGA电缆驱动器直接接口

AD9878功能框图

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9878: Mixed-Signal Front End for Broadband Applications Data Sheet (Rev A, 03/2005) (pdf, 749 kB) 产品数据手册 PDF
AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案[中文版]  (pdf, 421 kB) 应用笔记 PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) 应用笔记 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9878 型号选项