添加到信号链设计器

AD9868:  宽带调制解调器混合信号前端

产品详情

AD9868是一款混合信号前端(MxFE®) IC,适合要求发射路径和接收路径功能的收发器应用,数据速率最高可达80 MSPS。该器件是AD9865的低成本、引脚兼容版本,去除了电流放大器(IAMP) IOUTP功能,并将PLL VCO工作频率范围限制在80 MHz至200 MHz。

该器件非常适合半双工和全双工应用。该数字接口极为灵活,可与支持半双工或全双工数据传输的数字后端实现简单接口,因此AD9868经常用来取代分立式ADC和DAC解决方案。省电模式能够降低个别功能模块的功耗,或者在半双工应用中关断未使用的模块。串行端口接口(SPI)允许对许多功能模块进行软件编程。片内PLL时钟乘法器和频率合成器提供所有需要的内部时钟,以及单晶振或时钟源的外部时钟。

发射信号路径由2×/4×低通插值滤波器、10位TxDAC和线路驱动器组成。在输入数据速率为80 MSPS时,发射路径信号带宽可以高达34 MHz。TxDAC提供差分电流输出,可将该输出直接导引至外部负载,或导引至内部低失真电流放大器(IAMP),后者能够提供17 dBm峰值信号功率。发射功率可以进行数字控制,范围为19.5 dB,步进为0.5 dB。

接收路径由可编程放大器(RxPGA)、可调谐低通滤波器(LPF)和10位ADC组成。低噪声RxPGA具有−12 dB至+48 dB的可编程增益范围,步进为1 dB;对于36 dB以上的增益设置,其折合到输入端的噪声低于3 nV/√Hz。接收路径LPF截止频率可以在15 MHz至35 MHz范围内设置,或者简单地予以旁路。10位ADC可以在最高至80 MSPS范围内实现出色的动态性能。RxPGA和ADC均能提供可调整的功耗,以实现功耗/性能优化。

AD9868可以为许多宽带调制解调器提供高度集成的解决方案。它采用节省空间的16引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C商用温度范围。

应用

  • 宽带有线网络
  • 特点和优势

    • 低成本3.3 V CMOS MxFE,适合宽带调制解调器
    • 10位数模转换器
      2×/4×插值滤波器
      200 MSPS DAC更新速率
    • 集成17 dBm线路驱动器,具有19.5 dB增益控制范围
    • −12 dB至+48 dB低噪声RxPGA (<3 nV/√Hz)
    • 10位、80 MSPS模数转换器
    • 三阶可编程低通滤波器
    • 灵活的数字数据路径接口
      半双工和全双工操作
      与AD9865引脚兼容
      多种关断/省电模式
    • 内部时钟乘法器(PLL)
    • 2路辅助可编程时钟输出
    • 采用64引脚LFCSP_VQ封装

    AD9868功能框图

    若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD9868: Broadband Modem Mixed-Signal Front End Data Sheet (Rev 0, 05/2007) (pdf, 830 kB) 产品数据手册 PDF
    MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭