添加到信号链设计器

AD9051:  10位、60 MSPS ADC

产品详情

AD9051是一款完整的10位单芯片采样模数转换器(ADC),内置采样保持电路和基准电压源。该器件设计用于低成本、高性能应用,只需+5 V电源和一个编码时钟即可实现60 MSPS采样速率和10位分辨率。

编码时钟为TTL兼容,数字输出为CMOS;均可采用5V/3V逻辑电源供电。AD9051采用的两步架构经过优化,可提供最佳动态性能,同时保持低功耗。

内置2.5 V基准电压源,或者用户可以提供外部基准电压源,用于多个器件的增益控制或匹配。AD9051采用先进的BiCMOS工艺制造,提供节省空间的表贴封装(SSOP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。

应用
  • 医疗成像
  • 数字通信
  • 专业视频设备
  • 仪器仪表
  • 机顶盒
  • 特点和优势

    • 采样速率:60 MSPSv
    • 有效位数:9.3(Fin =10.3 MHz)
    • 总功耗:250 mW(60 MSPS)
    • 可选输入带宽:50 MHz或130 MHz
    • 片内采样保持和基准电压源
    • 5 V单电源供电
    • 兼容5 V或3 V逻辑I/O
    • 提供输入范围和输出编码选项

    AD9051功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD9051: 10-Bit, 60 MSPS A/D Converter Data Sheet (Rev C, 11/2010) (pdf, 184 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-935: ADC变压器耦合前端设计[中文版]  (pdf, 448 kB) 应用笔记 PDF
    AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
    AN-905: VisualAnalog™转换器评估工具1.0版用户手册  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
    AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
    AN-835: 高速ADC测试和评估  (pdf, 1916 kB) 应用笔记 PDF
    AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) 应用笔记 PDF
    AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]  (pdf, 808 kB) 应用笔记 PDF
    AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) 应用笔记 PDF
    AN-741: 鲜为人知的相位噪声特性  (pdf, 359 kB) 应用笔记 PDF
    AN-737: 如何用ADIsimADC完成ADC建模  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
    AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
    AN-715: 走近IBIS模型:什么是IBIS模型?它们是如何生成的?  (pdf, 370 kB) 应用笔记 PDF
    AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) 应用笔记 PDF
    AN-501: 孔径不确定度与ADC系统性能[中文版]  (pdf, 227 kB)
    在中频采样中的一个关键问题是孔径不确定度(抖动)
    应用笔记 PDF
    AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
    A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
    应用笔记 PDF
    AN-345: 低频和高频电路接地  (pdf, 823 kB)
    了解接地路径和信号路径,实现行之有效的设计。电流沿着阻抗最小,而不仅是电阻最小的路径流动……
    应用笔记 PDF
    AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
    Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
    应用笔记 PDF
    AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
    UG-173:高速ADC USB FIFO评估套件(HSC-ADC-EVALB-DCZ)  (pdf, 774 kB) 用户指导 PDF
    How Ultrasound System Considerations Influence Front-End Component Choice
    There are major trade-offs to be considered when designing ultrasound front-end circuits. Performance parameters in the front-end circuit components affect diagnostic performance—and conversely, system configuration and objectives affect the choice of components.

    (Analog Dialogue, Vol. 36, No. 3, May-July, 2002)
    《模拟对话》杂志 HTML
    Ultrasound Analog Electronics Primer
    (Analog Dialogue, Vol. 33, No. 5, May, 1999)
    《模拟对话》杂志 HTML
    MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
    DNL and Some of its Effects on Converter Performance
    ... by Brad Brannon, Analog Devices, Inc. (Wireless Design & Development, June 2001)
    技术文章 HTML
    Proper Grounding Is Critical For High-Speed Systems
    ... by Walt Kester and James Bryant, Analog Devices, Inc. (Wireless Systems Design, May 2000)
    技术文章 HTML
    Correlating High-Speed ADC Performance to Multicarrier 3G Requirements
    by Brad Brannon (RF Design, 6/1/2003)
    技术文章 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD9051 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD9051BRSZ 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 8.19 $ 6.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD9051BRSZ-2V 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 8.19 $ 6.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD9051BRSZRL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 6.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD9051BRSZRL-2V 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 6.96 Y  材料信息 查看PCN 订购