添加到信号链设计器

AD7722:  CMOS、16位、195 kSPS Σ-Δ 型ADC

产品详情

AD7722是一款完全低功耗、16位Σ-Δ 型ADC,采用+5 V电源供电,接受以共模偏置电压为中心的0 V至+2.5 V或±1.25 V的差分输入电压。AD7722提供16位性能,输入带宽最高可达90.625 kHz,并且以195.3 kHz输出字速率提供数据。

模拟输入由模拟调制器连续采样,因而无需外部采样保持电路。调制器输出由两个串联的有限脉冲响应(FIR)数字滤波器处理。在大多数情况下,通过片内滤波可将外部抗混叠要求降至一阶。滤波器的群延迟为215.5 µs,而阶跃输入的建立时间为431 µs。采样速率、滤波器转折频率和输出字速率由外部时钟设置,该外部时钟的标称频率为12.5 MHz。

在调制器中使用单比特DAC可保证出色的线性度和直流精度。端点精度由片内校准来保证,此校准程序可使零电平与满量程误差降至最小。

转换数据通过灵活的串行端口或并行端口从输出寄存器获取,这可实现与数字信号处理器的三线式高速接口。串行接口在内部时钟(主)模式下工作,由此器件输出内部串行数据时钟和成帧脉冲。此外,可以把两个AD7722的串行数据输出端口连接起来,每个转换器在共用串行数据线上交替传输各自的转换数据。

该器件提供精确的2.5 V片内基准电压,还具有基准电压输入/输出功能,可以将内部基准电压或外部系统基准电压用作器件的基准电压源。

AD7722采用44引脚PQFP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。

特点和优势

  • 16位Σ-Δ型ADC:
    - 64 x 过采样率;
    - 输出字速率最高 220 kSPS;
    - 低通、线性相位数字滤波器
  • 固有单调性
  • 2.5 V片内基准电压
  • 5 V单电源
  • 高速并行或串行接口

AD7722 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7722: 16-Bit, 195 kSPS CMOS, Σ-Δ ADC Data Sheet  (Rev B, 10/2003) (pdf, 447 kB) 产品数据手册 PDF
AN-397: 标准线性集成电路的电诱发损坏  (pdf, 498 kB)
最常见起因和防止再发生的相关处理
应用笔记 PDF
AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:  (pdf, 149 kB)
The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence
应用笔记 PDF
AN-389: 使用Σ-Δ转换器—第二部分[中文版]  (pdf, 497 kB)
何时及如何使用Σ-Δ转换器:第一部分讨论续篇
应用笔记 PDF
AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion.
应用笔记 PDF
AN-388: 使用Σ-Δ转换器—第一部分[中文版]  (pdf, 0)
何时及如何使用Σ-Δ转换器
应用笔记 PDF
AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs
应用笔记 PDF
AN-311: 如何切实有效地保护CMOS电路不受电源过压影响  (pdf, 217 kB) 应用笔记 PDF
AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging  (pdf, 217 kB) 应用笔记 PDF
AN-283: Σ-Δ型ADC和DAC[中文版]  (pdf, 677 kB)
Σ-Δ原理概述:利用Σ-Δ调制器、数字滤波和抽取进行过采样、噪声整形
应用笔记 PDF
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs  (pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation.
应用笔记 PDF
AN-202: IC放大器用户指南:去耦、接地及其他一些要点  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) 应用笔记 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06)
技术文章 HTML
Circuit Suggestions Using Features and Functionality of New Sigma-Delta ADCs 技术文章 HTML
Designing and Applying Remote Field Instruments
by Albert O' Grady and Jim Ryan, Analog Devices B.V.
...Good things can come in small packages because of on-chip capabilities
(Control Engineering, September 1998)
技术文章 HTML
Ask the Applications Engineer-27: What problems am I most likely to run into when instrumenting an industrial system?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
工具与转换 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7722 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7722ASZ 产品状态: 量产 PLASTIC QUAL FLATPACK/MQFP 44 工业 Tray, 96 $ 20.24 $ 17.20 Y  材料信息 查看PCN 订购