AD7721
量产CMOS、12或16位、312.5 kHz/468.75 kHz Σ-Δ 型ADC
- 产品模型
- 2
概述
- 16位Σ-Δ型ADC
- 输出字速率(OWR):468.75 kHz
- 无失码
- 低通数字滤波器
- 高速串行接口
- 线性相位
- 输入带宽:229.2 kHz
- AVDD,DVDD电源:+5 V ± 5%
- 待机模式(70 µW)
- 并行模式(12位/312.5 kHz OWR)
AD7721是一款完全低功耗、12位或16位Σ-Δ型ADC,采用+5 V电源供电,接受0 V至2.5 V或±1.25 V差分输入范围。模拟输入由模拟调制器以时钟频率两倍的速度连续采样,因而无需外部采样保持电路。调制器输出由两个串联的有限脉冲响应(FIR)数字滤波器处理。在大多数情况下,通过片内滤波可将外部抗混叠要求降至一阶。当主时钟频率等于15 MHz时,阶跃输入的建立时间为218.4 µs,而滤波器的群延迟为109.2 µs。
AD7721的输入带宽最高可达229.2 kHz,相应的输出字速率为468.75 kHz。该器件也可采用较低的时钟频率工作。由于采样速率、滤波器转折频率、建立时间、群延迟和输出字速率与外部时钟频率呈比例变化关系,因此这些参数也会相应降低。并行模式和串行模式下的最大时钟频率分别为10 MHz和15 MHz。
在调制器中使用单比特DAC可保证出色的线性度和直流精度。端点精度由片内失调与增益校准来保证,此校准程序可使器件的零电平与满量程误差降至最小。
输出数据通过串行或并行端口从输出寄存器中存取,这可实现与现代微控制器和数字信号处理器的轻松、高速接口。串行接口在内部时钟(主)模式下工作,AD7721提供所需的串行时钟。
CMOS构造可确保低功耗,而且省电模式将功耗降至仅 100 µW。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 6
技术文章 4
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7721ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7721ARZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD7721ARZ | ||
| AD7721ARZ-REEL | ||
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7721ARZ | ||
| AD7721ARZ-REEL | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7721ARZ | ||
| AD7721ARZ-REEL | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7721的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论