AD7709

最后购买期限

16位Σ-Δ型ADC,内置电流源、可切换基准电压输入和I/O端口

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 下载示例代码
  • 16位 Σ-Δ ADC
  • 20 Hz更新速率时,50 Hz、60 Hz同时抑制
  • VREF Select ™ 提供绝对测量和比率测量能力
  • 可编程增益前端
  • ISOURCE Select ™
  • 16位无失码
  • 13位峰-峰值分辨率(20 Hz,20 mV)
  • 16位峰-峰值分辨率(20 Hz,2.56 V)
AD7709
16位Σ-Δ型ADC,内置电流源、可切换基准电压输入和I/O端口
AD7709 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

器件驱动器 1


工具及仿真模型

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-AD7709

AD7709评估板

产品详情

该评估板可用于AD7709——低电压、低功耗、16位Σ-Δ型ADC。AD7709是一款适合低频测量应用的完整模拟前端,该器件可直接接受来自传感器的低电平输入信号,并产生串行数字输出。它采用Σ-Δ转换技术,可实现最高16位无失码性能。选定的输入信号作用于一个以模拟调制器为基础的专有可编程增益前端。调制器输出由片内数字滤波器处理。此数字滤波器的第一个陷波可通过片内控制寄存器进行编程,以便对滤波器截止和输出更新速率进行调整。该器件还集成3个可开关比例电流源。有关AD7709的完整数据请参考AD7709数据手册(可在AD7709产品页面上找到),使用评估板时,应同时参阅本技术笔记。

可通过SMA连接器或评估板上的引脚接头访问DAC模拟输出和ADC模拟输入。跳线可编程接口配置允许多个不同电路选项,适合不同的测试方法。板载数字回送特性允许使用信号源和频谱分析仪同时测试ADC和DAC。

EVAL-AD7709
AD7709评估板

最新评论

近期浏览