产品
专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADG708
量产CMOS、低压、单通道8:1多路复用器
- 产品模型
- 8
Viewing:
概述
- 单电源:1.8 V至5.5 V
- 双电源:± 2.5 V
- 导通电阻:3 Ω
- 导通电阻平坦度:0.75 Ω
- 泄漏电流:100 pA
- 开关时间:14 ns
- ADG708:单通道8:1多路复用器
- ADG709:差分4:1多路复用器
- 16引脚TSSOP封装
- 低功耗
- TTL/CMOS兼容型输入
ADG708是一款低压CMOS模拟多路复用器,内置8个单通道。它根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入(S1-S8)之一切换至公共输出D。该器件提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。
ADG708具有低功耗和1.8 V至5.5 V的工作电压范围,非常适合电池供电的便携式仪表应用。所有通道均采用先开后合式开关,防止通道开关时发生瞬时短路。
ADG708采用16引脚TSSOP封装。ADG709为4通道差分多路复用器。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADG708BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG708BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG708BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG708CRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG708CRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG708CRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| ADW54008-0REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| ADW54008-0REEL7 | 16-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| ADG708BRUZ | 量产 | |
| ADG708BRUZ-REEL | 量产 | |
| ADG708BRUZ-REEL7 | 量产 | |
| ADG708CRUZ | 量产 | |
| ADG708CRUZ-REEL | 量产 | |
| ADG708CRUZ-REEL7 | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADG708BRUZ | 量产 | |
| ADG708BRUZ-REEL | 量产 | |
| ADG708BRUZ-REEL7 | 量产 | |
| ADG708CRUZ | 量产 | |
| ADG708CRUZ-REEL | 量产 | |
| ADG708CRUZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG708
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG708的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论