AD9868

过期

宽带调制解调器混合信号前端

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低成本3.3 V CMOS MxFE,适合宽带调制解调器
  • 10位数模转换器
    2×/4×插值滤波器
    200 MSPS DAC更新速率
  • 集成17 dBm线路驱动器,具有19.5 dB增益控制范围
  • −12 dB至+48 dB低噪声RxPGA (<3 nV/√Hz)
  • 10位、80 MSPS模数转换器
  • 三阶可编程低通滤波器
  • 灵活的数字数据路径接口
    半双工和全双工操作
    与AD9865引脚兼容
    多种关断/省电模式
  • 内部时钟乘法器(PLL)
  • 2路辅助可编程时钟输出
  • 采用64引脚LFCSP_VQ封装
AD9868
宽带调制解调器混合信号前端
AD9868-fbl 46332698AD9868-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9868的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览