产品
AD7818
量产片内集成温度传感器的单通道、9 µs、10位ADC
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 10位ADC,转换时间为9 µs
- 1个(AD7818)和4个(AD7817)单端模拟输入通道
- AD7816仅具有温度测量功能
- 片内温度传感器
分辨率:0.25°C
误差:±2°C(-40°C至+85°C)
温度范围:-55°C至+125°C - 宽电源电压范围:2.7 V至5.5 V
- 固有的采样保持功能
- 2.5 V±1%片内基准电压源
- 过温指示器
- 转换结束时自动关断
- 低功耗:
4 µW(10 SPS吞吐速率时)
40 µW(1 kSPS吞吐速率时)
400 µW(10 kSPS吞吐速率时) - 灵活的串行接口
AD7818和AD7817是10位、单通道和四通道ADC,具有片内温度传感器,可采用2.7 V至5.5 V单电源供电。各器件内置一个基于电容DAC的9 μs逐次逼近型转换器、一个±2°C精度的片内温度传感器、一个片内时钟振荡器、固有采样保持功能和一个片内基准电压源(2.5 V)。AD7816仅具有温度监控功能,采用SOIC/MSOP封装。
AD7817和AD7818的片内温度传感器可以通过通道0进行访问。选择通道0并启动转换后,转换结束时产生的ADC码为环境温度的测量结果(分辨率为±0.25°C)。参见数据手册的温度测量部分。
AD7817提供窄体0.15" 16引脚小型IC (SOIC)封装和16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP),AD7816/AD7818提供8引脚小型IC (SOIC)封装和8引脚超小型IC (MSOP)封装。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7818ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7818ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD7818ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD7818ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7818ARMZ | 量产 | |
| AD7818ARMZ-REEL | 量产 | |
| AD7818ARMZ-REEL7 | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7818ARZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7818的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论