Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADG725:   Differential 16-Channel, Serially Controlled 3.5 Ω 1.8 V to 5.5 V, ±2.5 V, Analog Multiplexer

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADG725/ADG731 are monolithic CMOS 32 channel/dual 16 channel analog multiplexers with a serially controlled 3-wire interface. The ADG732 switches one of thirty-two inputs (S1-S32) to a common output, D. The ADG725 can be configured as a dual mux switching one of sixteen inputs to one output or a differential mux switching one of sixteen inputs to a differential output.

Functional Block Diagram for ADG725

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG725/ADG731: 16-/32-Channel, Serially Controlled 4 Ohm 1.8 V to 5.5 V, ±2.5 V, Analog Multiplexers Data Sheet (Rev A, 06/2003) (pdf, 356 kB) Технические описания PDF
AN-1024: How to Calculate the Settling Time and Sampling Rate of a Multiplexer  (pdf, 210 kB) Статьи по применению PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
Технические статьи HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
Технические статьи PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
Технические статьи HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
Технические статьи HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
Multiplexer Parametric Search Product Selection Guide HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADG725 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть