| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADG528A/ADG529A: CMOS Latched 4-/8- Channel Analog Multiplexers Data Sheet (Rev B, 10/2004) (pdf, 152 kB) | Технические описания | |
| AN-1024: How to Calculate the Settling Time and Sampling Rate of a Multiplexer (pdf, 210 kB) | Статьи по применению | |
| AN-250: 0: Bandwidth, OFF Isolation and Crosstalk Performance of the AD5XXA Multiplexer Series (pdf, 681 kB) | Статьи по применению | |
| AN-249: Over Voltage Protection for the ADG5XXA Multiplexer Series (pdf, 229 kB) | Статьи по применению | |
| AN-35: Understanding Crosstalk in Analog Multiplexers (pdf, 491 kB) | Статьи по применению | |
| AN-32: Single Supply Operation of JFET Multiplexers (pdf, 87 kB) | Статьи по применению | |
|
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004) |
Технические статьи | HTML |
|
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications
(pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004) |
Технические статьи | |
|
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03) |
Технические статьи | HTML |
|
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003) |
Технические статьи | HTML |
| Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007) (pdf, 458 kB) | Product Selection Guide | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.