Добавить в Мастер Структурных Схем

ADG3249:  2.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADG3249 is a 2.5 V or 3.3 V, high performance 2:1 multiplexer/demultiplexer bus switch. It is designed on a low voltage CMOS process, which provides low power dissipation yet gives high switching speed and very low on resistance. This allows the input to be connected to the output without additional propagation delay or generating additional ground bounce noise. Each switch of the ADG3249 conducts equally well in both directions when on. The ADG3249 exhibits break-before-make switching action, preventing momentary shorting when switching channels.

This device is ideal for applications requiring level translation. When operated from a 3.3 V supply, level translation from 3.3 V inputs to 2.5 V outputs is allowed. Similarly, if the device is operated from 2.5 V supply and 2.5 V inputs are applied, the device will translate the outputs to 1.8 V. In addition, a level translating pin (SEL) is included. When SEL is low, VCC is reduced internally, allowing for level translating between 3.3 V inputs and 1.8 V outputs.

The AD3249 is available in a tiny 8-lead SOT-23 package.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 225 ps Propagation Delay through the Switch
  • 4.5 Ω Switch Connection between Ports
  • Data Rate 1.244 Gbps
  • 2.5 V/3.3 V Supply Operation
  • Selectable Level Shifting/Translation
  • Level Translation
    - 3.3 V to 2.5 V
    - 3.3 V to 1.8 V
    - 2.5 V to 1.8 V
  • Small Signal Bandwidth 610 MHz
  • 8-Lead SOT-23 Package

Functional Block Diagram for ADG3249

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG3249: 2.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch Data Sheet  (Rev 0, 10/2003) (pdf, 220 kB) Технические описания PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
Технические статьи HTML
CMOS Switches Offer High Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
Технические статьи PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) Product Selection Guide PDF
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
ADG3249 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADG3249BRJ-R2 Статус: Завершение продаж 8 ld SOT-23 8 Ind Reel, 250 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PDN Купить
ADG3249BRJ-REEL Статус: Завершение продаж 8 ld SOT-23 8 Ind Reel, 10000 - $ 0,66 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
ADG3249BRJ-REEL7 Статус: Завершение продаж 8 ld SOT-23 8 Ind Reel, 3000 - $ 0,00 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
ADG3249BRJZ-REEL7 Статус: Завершение продаж 8 ld SOT-23 8 Ind Reel, 3000 - $ 0,57 Y  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть