Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADN4605:  X-Stream™ 4.25 Gbps 40 × 40 Digital Crosspoint Switch

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADN4605 is a 40 × 40 asynchronous, protocol agnostic, digital crosspoint switch, with 40 differential PECL/CML-compatible inputs and 40 differential programmable CML outputs.

The ADN4605 is optimized for NRZ signaling with data rates of up to 4.25 Gbps per port. Each port offers adjustable levels of input equalization, programmable output swing, and output preemphasis/deemphasis.

The ADN4605 nonblocking switch core implements a 40 × 40 crossbar and supports independent channel switching through serial and parallel control interfaces. The ADN4605 has low latency and very low channel-to-channel skew.

An I2C, SPI, or parallel interface is used to communicate with the device for control of connectivity and other features.

The ADN4605 is assembled in a 35 mm × 35 mm, 352 BGA package and operates over a temperature range of −40°C to +85°C.

Applications

  • Digital video (HDMI, DVI, DisplayPort, 3G/HD/SD-SDI)
  • Fiber optic network switching
  • High-speed serial backplane routing to OC-48 with FEC
  • XAUI, 4x Fibre Channel, Infiniband®, and GbE over backplane
  • Data storage networks

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • DC to 4.25 Gbps per port NRZ data rate
  • Adjustable receive equalization
       3 dB, 6 dB, or 12 dB boost
       Compensates over 40 inches of FR4 at 4.25 Gbps
  • Adjustable transmit preemphasis/deemphasis
       Programmable boost and output level
       Compensates over 40 inches of FR4 at 4.25 Gbps
  • Low Power
       105 mW per channel at 2.5 V (400 mV p-p differential output level swing)
  • Low jitter, typically <25 ps
  • Flexible 2.5 V to 3.3 V supply range
  • 40 × 40, fully differential, nonblocking array
       Double rank connection programming with dual maps
  • DC- or ac-coupled differential PECL/CML inputs
  • Differential CML outputs
  • Per-lane polarity inversion for routing ease
  • 50 Ω on-chip I/O termination with disable feature
  • Supports 8b10b, scrambled or uncoded NRZ data
  • Serial (I2C slave or SPI) control interface
  • Parallel control interface

Functional Block Diagram for ADN4605

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADN4605: 4.25 Gbps 40 x 40 Digital Crosspoint Switch Data Sheet (Rev A, 11/2011) (pdf, 2307 kB) Технические описания PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADN4605 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADN4605-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 750,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть