Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADN4604:  X-STREAM™ 4.25 Gbps, 16 × 16, Digital Crosspoint Switch

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADN4604 is a 16 × 16 asynchronous, protocol agnostic, digital crosspoint switch, with 16 differential PECL-/CML-compatible inputs and 16 differential CML outputs.

The ADN4604 is optimized for nonreturn-to-zero (NRZ) signaling with data rates of up to 4.25 Gbps per port. Each port offers a fixed level of input equalization and programmable output swing and output preemphasis.

The ADN4604 nonblocking switch core implements a 16 × 16 crossbar and supports independent channel switching through the serial control interface. The ADN4604 has low latency and very low channel-to-channel skew.

An I2C® or SPI interface is used to control the device and provide access to advanced features, such as additional levels of preemphasis and output disable.

The ADN4604 is packaged in a 100-lead TQFP package and operates from −40°C to +85°C.

Applications

  • Fiber optic network switching
  • High speed serial backplane routing to OC-48 with FEC
  • XAUI: 10GBASE-KX4
  • Gigabit Ethernet over backplane: 1000BASE-KX
  • 1×, 2×, and 4× Fibre Channel
  • InfiniBand®
  • Digital video (HDMI, DVI, DisplayPort, 3G-/HD-/SD-SDI)
  • Data storage networks
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • DC to 4.25 Gbps per port NRZ data rate
    • Programmable receive equalization
    • Programmable transmit preemphasis/deemphasis
    • Low power: 130 mW per channel at 3.3 V (outputs enabled)
    • 16 × 16, fully differential, nonblocking array
    • Low jitter, typically 20 ps
    • Flexible I/O supply range
    • DC- or ac-coupled differential CML inputs
    • Programmable CML output levels
    • Per-lane input P/N pair inversion for routing ease
    • 50 Ω on-chip I/O termination
    • Supports 8b/10b, scrambled or uncoded NRZ data
    • See data sheet for additional Features

    Functional Block Diagram for ADN4604

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADN4604: XstreamTM 4.25 Gbps, 16 x 16, Digital Crosspoint Switch Data Sheet (Rev A, 03/2013) (pdf, 1341 kB) Технические описания PDF
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADN4604 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADN4604-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 195,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть