| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADG821/ADG822/ADG823: <1 Ohm CMOS 1.8 V to 5.5 V, Dual SPST Switches Data Sheet (Rev A, 04/2008) (pdf, 303 kB) | Технические описания | |
|
AN-355: Behind the Switch Symbol
(pdf, 132 kB)
Use CMOS Analog Switches More Effectively When You Consider Them as Circuits |
Статьи по применению | |
| AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems (pdf, 2131 kB) | Статьи по применению | |
|
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004) |
Технические статьи | HTML |
|
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications
(pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004) |
Технические статьи | |
|
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03) |
Технические статьи | HTML |
|
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003) |
Технические статьи | HTML |
| Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007) (pdf, 458 kB) | Product Selection Guide | |
| Switch Parametric Search | Product Selection Guide | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADG822 SPICE Macro Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.