Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADG801 and ADG802 are monolithic CMOS, single-pole, single throw (SPST) switches with on resistance of less than 0.4 Ω. These switches are designed using an advanced submicron process that provides extremely low on resistance, high switching speed, and low leakage currents.

The low on resistance of <0.4 Ω makes these parts ideal for applications where low on resistance switching is critical.

The ADG801 switch is normally open (NO), while the ADG802 is normally closed (NC). Each switch conducts equally well in both directions when on.

Product Highlights

  1. Low on resistance (0.25 Ω typical)
  2. 1.8 V to 5.5 V single-supply operation.
  3. Tiny 6-lead SOT-23 and 8-lead MSOP packages.
  4. 400 mA current-carrying capability.
  5. Automotive temperature range from -40°C to +125°C.
  6. Pin compatible with ADG701 (ADG801) and ADG702 (ADG802).

Applications

  • Power routing
  • Cellular phones
  • Modems
  • PCMCIA cards
  • Hard drives
  • Data acquisition systems
  • Communications systems
  • Relay replacement
  • Battery-powered systems
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • 0.4 Ω maximum on resistance at 125°C
    • 0.08 Ω maximum on resistance flatness at 125°C
    • 1.8 V to 5.5 V single supply
    • Automotive temperature range from -40°C to +125°C
    • 400 mA current-carrying capability
    • Tiny 6-lead SOT-23 and 8-lead MSOP packages
    • 35 ns switching times
    • Low power consumption
    • TTL-/CMOS-compatible inputs
    • Pin compatible with ADG701/ADG702

    Functional Block Diagram for ADG801

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADG801/ADG802: <0.4 Ω CMOS 1.8 V to 5.5 V SPST Switches Data Sheet (Rev B, 01/2012) (pdf, 285 kB) Технические описания PDF
    Data-acquisition system uses fault protection
    By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
    Технические статьи HTML
    CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
    by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
    Технические статьи PDF
    Temperature monitor measures three thermal zones
    by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
    Технические статьи HTML
    Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
    by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
    Технические статьи HTML
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
    Switch Parametric Search Product Selection Guide HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADG801 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADG801 Model Options
    Модели Корпуса Выводы Температурный
    диапазон
    Упаковка,
    количество
    Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADG801BRM Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 1,25 $ 1,06 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADG801BRM-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 1,06 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADG801BRM-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,06 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADG801BRMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 1,08 $ 0,92 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADG801BRMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 - $ 0,92 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADG801BRMZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 - $ 0,92 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADG801BRT-500RL7 Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 500 $ 0,00 $ 1,00 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADG801BRT-REEL7 Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 1,00 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADG801BRTZ-500RL7 Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 500 - $ 0,91 E  Используемые материалы PCN Купить
    ADG801BRTZ-REEL Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 10000 - $ 0,91 E  Используемые материалы PCN Купить
    ADG801BRTZ-REEL7 Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 3000 - $ 0,91 E  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть