Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADG772:  CMOS Low Power Dual 2:1 Mux/Demux USB 2.0 (480 Mbps)/USB 1.1 (12 Mbps)

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADG772 is a low voltage CMOS device that contains two independently selectable single-pole, double throw (SPDT) switches. It is designed as a general-purpose switch and can be used for routing both USB 1.1 and USB 2.0 signals.

This device offers a data rate of 1260 Mbps, making the part suitable for high frequency data switching. Each switch con-ducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. The ADG772 exhibits break-before-make switching action.

The ADG772 is available in a 12-lead LFCSP and a 10-lead mini LFCSP. These packages make the ADG772 the ideal solution for space-constrained applications.

Product Highlights

  1. 1.6 mm × 1.3 mm mini LFCSP package.
  2. USB 1.1 (12 Mbps) and USB 2.0 (480 Mbps) compliant.
  3. Single 2.7 V to 3.6 V operation.
  4. 1.8 V logic compatible.
  5. RoHS compliant.

Applications

  • USB 2.0 signal switching circuits
  • Cellular phones
  • PDAs
  • MP3 players
  • Battery-powered systems
  • Headphone switching
  • Audio and video signal routing
  • Communications systems
  • Data Sheet, Rev. A, 6/08

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • USB 2.0 (480 Mbps) and USB 1.1 (12 Mbps) signal switching compliant
    • Tiny 10-lead 1.6 mm × 1.3 mm mini LFCSP package and 12-lead 3 mm × 3 mm LFCSP package
    • 2.7 V to 3.6 V single-supply operation
    • Typical power consumption: <0.1 μW
    • RoHS compliant

    Functional Block Diagram for ADG772

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADG772: CMOS Low Power Dual 2:1 Mux/Demux USB 2.0 (480 Mbps)/USB 1.1 (12 Mbps) Data Sheet (Rev B, 04/2013) (pdf, 401 kB) Технические описания PDF
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
    ICs for Enhanced Handset User Experience Обзор HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADG772 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-ADG772EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть