Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADG752:  CMOS, Low Voltage, RF/ Video, SPDT Switch (Single Pole, Double Throw)

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADG752 is a low voltage SPDT (single pole, double throw) switch. It is constructed using switches in a T-switch configuration, which results in excellent Off Isolation while maintaining good frequency response in the ON condition.

High off isolation and wide signal bandwidth make this part suitable for switching RF and video signals. Low power consumption and operating supply range of +1.8 V to +5.5 V make it ideal for battery powered, portable instruments. This part is a fully bidirectional switch and can handle signals up to and including the supply rails. Break-before-make switching action ensures the input signals are protected against momentary shorting when switching between channels.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • High Off Isolation -75 dB at 100 MHz
  • -3 dB Signal Bandwidth 300 MHz
  • +1.8 V to +5.5 V Single Supply
  • Low On-Resistance (15 Ω)
  • Typical Power Consumption (<0.01 µW)
  • Fast Switching Times
    tON 9 ns
    tOFF 3 ns
  • TTL/CMOS Compatible

Functional Block Diagram for ADG752

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG752: CMOS, Low Voltage, RF/ Video, SPDT Switch Data Sheet (Rev 0, 05/1999) (pdf, 124 kB) Технические описания PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
Технические статьи HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
Технические статьи PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
Технические статьи HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
Технические статьи HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
Switch Parametric Search Product Selection Guide HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADG752 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть