Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADG701L/ADG702L are monolithic CMOS SPST switches. These switches are designed using an advanced submicron process that provides low power dissipation, yet offers high switching speed, low on resistance, and low leakage currents. In addition, −3 dB bandwidths of greater than 200 MHz can be achieved.

The ADG701L/ADG702L can operate from a single 1.8 V to 5.5 V supply, making it ideal for use in battery-powered instruments and with the new generation of DACs and ADCs from Analog Devices. Figure 1 and Figure 2 show that with a logic input of 1, the switch of the ADG701L is closed, while that of the ADG702L is open. Each switch conducts equally well in both directions when on.

The ADG701L/ADG702L are packaged as 5-lead SOT-23, 6-lead SOT-23, and 8-lead MSOP.

Application
  • Battery-powered systems
  • Communication systems
  • Sample-and-hold systems
  • Audio signal routing
  • Video switching
  • Mechanical reed relay replacement
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • 1.8 V to 5.5 V single supply
    • 2 Ω (typical) on resistance
    • Low on resistance flatness
    • Guaranteed leakage specifications up to 85°C
    • –3 dB bandwidth > 200 MHz
    • Rail-to-rail operation
    • Fast switching times
      tON 18 ns
      tOFF 12 ns
    • Typical power consumption < 0.01 μW
    • TTL/CMOS-compatible

    Functional Block Diagram for ADG701L

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADG701L/ADG702L: CMOS Low Voltage 2 Ω SPST Switches (Rev 0, 11/2006) (pdf, 532 kB) Технические описания PDF
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADG701/ADG701L SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADG701L Model Options
    Модели Корпуса Выводы Температурный
    диапазон
    Упаковка,
    количество
    Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADG701LBRJ-500RL7 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 500 - $ 0,61 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADG701LBRJ-REEL Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 10000 - $ 0,61 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADG701LBRJ-REEL7 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 3000 - $ 0,61 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADG701LBRJZ-500RL7 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 500 - $ 0,61 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADG701LBRJZ-REEL Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 10000 - $ 0,61 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADG701LBRJZ-REEL7 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 3000 - $ 0,61 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADG701LBRM Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 0,82 $ 0,70 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADG701LBRM-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 - $ 0,70 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADG701LBRM-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 - $ 0,70 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADG701LBRMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 0,78 $ 0,67 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADG701LBRMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 - $ 0,67 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADG701LBRMZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 - $ 0,67 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADG701LBRT-REEL Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 10000 - - N  Используемые материалы PCN Купить
    ADG701LBRT-REEL7 Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 3000 - $ 0,70 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADG701LBRTZ-REEL Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 10000 - - Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADG701LBRTZ-REEL7 Статус: Prodn 6 ld SOT-23 6 Ind Reel, 3000 - $ 0,67 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть