Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADG621/ADG622/ADG623 are monolithic, CMOS, single-pole, single-throw (SPST) switches. Each switch of the ADG621/ADG622/ADG623 conducts equally well in both directions when on.

The ADG621/ADG622/ADG623 contain two independent switches. The ADG621 and ADG622 differ only in that both switches are normally open and normally closed. In the ADG623, Switch 1 is normally open, and Switch 2 is normally closed. The ADG623 exhibits break-before-make switching action.

The ADG621/ADG622/ADG623 offer low on resistance of 4 Ω, which is matched to within 0.25 Ω between channels. These switches also provide low power dissipation yet give high switching speeds. The ADG621/ADG622/ADG623 are available in a 10-lead MSOP package.

Product Highlights

  1. Low on resistance, RON (4 Ω typical).
  2. Dual ±2.7 V to ±5.5 V or single +2.7 V to +5.5 V.
  3. Low power dissipation; CMOS construction ensures low power dissipation.
  4. Tiny 10-lead MSOP package.

Applications

  • Automatic test equipment
  • Power routing
  • Communication systems
  • Data acquisition systems
  • Sample-and-hold systems
  • Avionics
  • Relay replacements
  • Battery-powered systems
  • Data Sheet, Rev. A, 6/07

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • 5.5 Ω (maximum) on resistance
    • 0.9 Ω (maximum) on resistance flatness
    • 2.7 V to 5.5 V single supply
    • ±2.7 V to ±5.5 V dual supply
    • Rail-to-rail operation
    • 10-lead MSOP package
    • Typical power consumption (<0.01 μW)
    • TTL-/CMOS-compatible inputs

    Functional Block Diagram for ADG621

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADG621/ADG622/ADG623: CMOS ±5 V/+5 V, 4 Ω Dual SPST Switches Data Sheet (Rev B, 11/2009) (pdf, 897 kB) Технические описания PDF
    Data-acquisition system uses fault protection
    By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
    Технические статьи HTML
    CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
    by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
    Технические статьи PDF
    Temperature monitor measures three thermal zones
    by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
    Технические статьи HTML
    Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
    by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
    Технические статьи HTML
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
    Switch Parametric Search Product Selection Guide HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADG621 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть