Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADG5408:  High Voltage Latch-up Proof 4-/8-Channel Multiplexers

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADG5408/ADG5409 are monolithic CMOS analog multiplexers comprising eight single channels and four differential channels, respectively. The ADG5408 switches one of eight inputs to a common output, as determined by the 3-bit binary address lines, A0, A1, and A2. The ADG5409 switches one of four differential inputs to a common differential output, as determined by the 2-bit binary address lines, A0 and A1.

An EN input on both devices enables or disables the device. When EN is disabled, all channels are switched off. The on-resistance profile is very flat over the full analog input range, which ensures good linearity and low distortion when switching audio signals. High switching speed also makes the parts suitable for video signal switching.

Each switch conducts equally well in both directions when on, and each switch has an input signal range that extends to the power supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked.

The ADG5408/ADG5409 do not have a VL pins; rather, the logic power supply is generated internally by an on-chip voltage generator

Applications

  • Relay replacement
  • Automatic test equipment
  • Data acquisition
  • Instrumentation
  • Avionics
  • Audio and video switching
  • Communication systems

PRODUCT HIGHLIGHTS
  • Trench isolation guards against latch-up. A dielectric trench separates the P and N channel transistors thereby preventing latch-up even under severe overvoltage conditions.
  • Low RON.
  • Dual-supply operation. For applications where the analog signal is bipolar, the ADG5408/ADG5409 can be operated from dual supplies up to ±22 V.
  • Single-supply operation. For applications where the analog signal is bipolar, the ADG5408/ADG5409 can be operated from a single-rail power supply up to 40V.
  • 3 V logic-compatible digital inputs: VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V.
  • No VL logic power supply required.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Latch-up proof
  • 8 kV HBM ESD rating
  • Low on resistance (13.5 Ω)
  • ±9 V to ±22 V dual supply operation
  • 9 V to 40 V single supply operation
  • 48 V supply maximum ratings
  • Fully specified at ±15 V, ±20 V, +12V and +36V
  • VSS< to VDD< analog signal range
  • Qualified for automotive applications

Functional Block Diagram

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADG5408 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть